App Store でセンサ サイト アプリが入手可能に
TE センサが当社の各拠点でデータをどのように測定しているのかを、モバイル デバイスからご覧ください。
TE Connectivity (TE) のセンサが主なセンサ製造拠点で何を感知しているのかを、皆様にご覧いただきます。 この新しい TE サイト アプリでは、米国、ヨーロッパ、およびアジアのセンサ製造拠点で、気圧・温度・湿度などの地域的な条件をリアルタイム データとして確認できます。 このアプリが各拠点の内部を生産ラインからクリーン ルームまで皆様をご案内し、当社センサが感知することをご覧いただきます。
特長
- 世界中にある TE の拠点の環境データをモニタ。
- 日/週/月/年単位のデータを視覚化。
- 測定閾値に個人アラートを作成。
- 測定値が閾値設定を越えた場合にプッシュ通知を受信。
- 条件を越える閾値を分析。





データについて
圧力
圧力センサは、絶対参照に対する圧力の差を測定するか、大気に対する相対的な圧力の差を測定するか、または 2 点間の圧力の差を計算するように設計されています。 TE は 3 種類すべてのセンサを製造し、さまざまな用途向けにこれらをアプリにパッケージ化しています。 生産現場から HVAC 制御まで、圧力センサはさまざまな用途において予知保全と効率性の欠くべからず要素です。
相対湿度
湿度管理は特定の用途において不可欠です。 環境室のセンサ キャリブレーションから生産現場の統計的プロセス制御 (SPC) まで、湿度センサは、特定のエリアで湿度を制御するシステムが適切に稼働していることを確認します。 ワイヤレス センサ データにより、さまざまな大気条件での取り付けが容易になります。
外気温
温度はさまざまなセンサ タイプの誤差の原因となる場合があります。 環境室や検査室の温度をモニタリング・制御することによって、高性能のセンサを製造できます。