KISSLING シリーズ 44 プランジャー スイッチ

非常に高い耐衝撃性および振動抵抗性を備えたプランジャー スイッチ

プランジャー スイッチの動作に物理力はほとんど必要ありません。プランジャー/アクチュエータが押されると、デバイスに電力を供給している電気回路が開または閉状態になり、デバイスの電源がオンまたはオフに切り替わります。各プランジャー スイッチには、スプリングと、アクチュエータにかかる機械的エネルギを電気出力に変換する一連の接点が含まれています。当社のプランジャー スイッチは耐衝撃性と耐振動性が非常に高く、垂直作動と角作動のどちらでも使用できます。お客様のニーズに合わせて幅広いプランジャー構成オプションをご用意しています。

KISSLING プランジャー リミット スイッチ

KISSLING シリーズ 44 プランジャー スイッチは、困難な動作要件にも適合するように設計されています。当社のプランジャー製品ラインナップには、10 mA ~ 16 A および 9 ~ 32 VDC に対応するスイッチが含まれています。これらのスイッチは IP67/IP69K 規格に適合し、ほとんどのオイル、燃料、液圧、ほこり、溶剤に対する耐性があります。KISSLING プランジャー スイッチは、400 万回以上の機械的サイクルに耐えることが試験で証明されており、一部のモデルは最大 1,000 万回のサイクルに耐えます。

 

このプランジャーの電子バージョンは 5 VDC (ECU に直接接続) 用に設計されており、NO と NC の接点構成、各種電気接続方法、さまざまなプランジャー形状やプランジャー移動距離などの幅広い構成オプションが用意されています。 

 

その信頼性の高さから、KISSLING 位置スイッチは、コンベヤ システム、ドライブトレインおよびトランスミッション、ミリタリ車両および特殊商用車、産業機器、船舶などのさまざまな用途で使用されています。

150°C

最大環境使用温度

50 G

耐衝撃性

5 G

耐振動性

シリーズ 44 メカニカル プランジャー スイッチ

シリーズ 44 メカニカル プランジャー スイッチ

  • NC および NO バージョン
  • プランジャー移動量 (4 ~ 15 mm)、プランジャー形状、作動力 (8 ~ 80 N) のさまざまなオプションをご用意
  • DIN コネクタまたは丸型ピン接続
  • 真鍮または硬化鋼のハウジング オプション

 

データシートをダウンロード

シリーズ 44 電子プランジャー スイッチ

シリーズ 44 電子プランジャー スイッチ

  • NC および NO バージョン
  • プランジャー移動量 (4 ~ 6 mm)、プランジャー形状、作動力 (16 ~ 30 N) のさまざまなオプションをご用意
  • DIN コネクタまたは丸型ピン接続
  • 真鍮または硬化鋼のハウジング オプション

 

データシートをダウンロード

シリーズ 44 足踏みスイッチ

シリーズ 44 足踏みプランジャー スイッチ

  • NC および NO バージョン
  • プランジャー移動量 (4 ~ 15 mm)、プランジャー形状、作動力 (8 ~ 80 N) のさまざまなオプションをご用意
  • フライング リードまたは丸型ピン接続
  • 100 万サイクル以上の長定格寿命

データシートをダウンロード

位置スイッチ

位置スイッチ

  • プランジャー スイッチに基づく高精度位置センサ
  • 磁場変化の 3D 測定
  • PWM 信号または SENT による位置表示 (プログラム可能)
  • 測定精度 1.5% フル スケール
  • スイッチング サイクル 400 万以上
  • 非常に高い振動抵抗性および高温耐性
  • お客様固有の要件 (設計) に適応
  • IP67 (IP6K9K) に準拠した密閉性