過酷な条件に耐えるリミットスイッチ
リミットスイッチとは、物体の存在の有無を検出するために設計されたスイッチです。リミットスイッチは、物体からかけられる物理的な力によって作動する電気機械装置です。KISSLING リミット / 誘導型スイッチの製品群には、耐衝撃性および耐振動性の環境要件がより厳しいミッションクリティカルな用途向けに設計されています。これらのスイッチには、ミリタリ グレード バージョンと産業グレード バージョンがあります。どのリミットスイッチも鋼またはアルミニウムのハウジングに格納されており、構成に応じて IP40、IP65、または IP67 規格の防水性を備えています。
KISSLING リミットスイッチ
当社のリミットスイッチの最大公称負荷は 28 VDC で 7 A (オーム負荷)、最小スイッチング電流は 15 VDC で 5 mA です。当社の製品群には、単極、または双極スイッチング構成、使用温度範囲が広いまたは寿命が長い特殊モデル、各種電気接続タイプ、いくつかのハウジング スタイルとアクチュエータ形状といったオプションが含まれます。
一部の製品にはロック機能が付いています。このロック機構は手動式で、2 つのスイッチング位置によって作動します。作動ノブがしっかりと押し下げられると、スイッチング位置 1 からスイッチング位置 2 への切り替えが起こります。スイッチはスイッチング位置 2 に固定されます。作動ノブを矢印の方向にねじるとロック機構が解放され、スイッチがスイッチング位置 1 に戻ります。
その信頼性の高さから、当社のリミットスイッチは、商用車やミリタリ車両、工場およびインダストリアル エンジニアンリング、船舶や航空機の地上支援車両で使用されています。
125°C
最大環境使用温度
100 G
耐衝撃性
15 G
耐振動性