インダストリアル、イーサネット、スイッチ

ネットワークの信頼性と安全性の向上

M12 コネクティビティを備えた、当社の堅牢なアンマネージド インダストリアル イーサネット スイッチは、より高速で信頼性の高いイーサネット ネットワークを実現するよう設計されています。冗長入力電源をオプションのバイパスと組み合わせると、最も過酷な状況下にあってもネットワークで異常が発生することはめったにありません。信頼性に加えて、入力電圧、PoE およびバイパス用の多数のオプションを備え、アンマネージドスイッチによって簡単なネットワーク メンテナンスを実現します。

特長

  • 補完的な M12 ケーブル アセンブリにより、最大 1Gb/s の速度をサポートし、将来の要件に対応するネットワークを構築します。
  • 電源異常の際に、スイッチが次のネットワーク ノードにデータを転送できるように、冗長入力電源およびバイパスによりネットワークの信頼性および安全性を向上します。
  • オプションの Power over Ethernet (PoE) のために別の電源ケーブルを取り除くことでコストを節約します。
  • EN50155 に準拠し、鉄道車両に使用されるエレクトロニクス機器に適用される国際基準を満たします。

規格と仕様

  • IEEE 802.3 at
  • EN50155
  • IEC60068-2-27 / -2-32 / -2-6

特長

• M12 接続をサポートする 5 ~ 8 のポート

• 高耐久スイッチ

• 最大 1Gb/s のデータ速度をサポート

• EN50155 準拠

• オプションの PoE

• 冗長入力電源およびバイパス

 

用途

  • 公共交通機関 
  • 鉄道 
  • 路面電車 
  • 地下鉄 
  • 重工業用途

要約

堅牢な設計の特長 安全なデータ伝送  その他
  • 苛酷な環境に対応する M12 コネクタ
  • IEC60068-2-27 準拠の耐衝撃性
  • IEC60068-2-6 準拠の耐振動性
  • 逆接保護
  • オーバーロード電流保護
  • IEEE 802.3 準拠 
  • デュアル DC 入力により電源障害の危険性を削減 
  • オプションのバイパス機能 
  • リレー出力によるデバイスのリモート監視が可能 
  • 保存および転送機能
  • 動作温度 -40 ~ 750 C
  • IP-40
  • オプショナルのバイパス ポートにより電源異常の場合にネットワークを保護
  • オプションの POE