軽量で環境的に密閉された DC コンタクタ

航空宇宙および防衛用途向けに設計された当社の DC コンタクタは、投入、遮断、通電の定格は 500 A、過負荷定格電流は最大 2,000 A です。電気的または機械的エコノマイザを内蔵したタイプをご用意しており、基本的なコンタクタにお客様独自のエコノマイザ回路を適用することもできます。

HARTMAN DC コンタクタ

HARTMAN DC コンタクタは、最も過酷な環境条件に対応できるように設計された軽量で環境的に (ガスケット) 密閉された製品です。最も過酷な環境条件や 50,000 フィートを超える高度にも対応できるように、密閉シールされたエンクロージャを備えています。複数の主接点構成と補助接点構成をご用意しています。AC および DC コンタクタは、MIL-PRF-6106 仕様または特定の顧客仕様を満たすように設計されています。 

Hartman DC コンタクタ
Hartman DC コンタクタ

注目製品

HARTMAN DC コンタクタ - K シリーズ

これらの DC コンタクタは、航空宇宙業界で利用できる最小最軽量の 200 ~ 1000 アンペア DC コンタクタの 1 つです。これらの非常にフレキシブルなバス バー取り付けユニットまたはシャーシ取り付けユニットは、ミリタリ航空機と民間航空機および地上車両の DC 配電システムにおける連続使用または開始使用用途向けに設計されています。 

 

説明 接点配置 密閉 電流定格
K200 SPST NO 2 点切り ガスケット 最大 200 A
K400 SPST NO 2 点切り ガスケット 最大 400 A
K500 SPST NO 2 点切り ガスケット 最大 500 A
K-1000 SPST NO 2 点切り ガスケット 最大 1,000 A

KILOVAC DC コンタクタ

航空宇宙や防衛などの用途で求められるスイッチング性能には、TE Connectivity の KILOVAC DC コンタクタがお応えします。これらの軽量コンタクタは非常に小さいパッケージでありながら、DC 900 V で最大 500 A の電流遮断容量を提供します。   

DC コンタクタ
当社は、高度に専門化したコンタクタがクリティカルな用途で求められていることを把握しており、お客様をサポートする用意が整っています。当社のテクニカル セールス チームおよびエンジニアはお客様と協力して、お客様の要件を正確に満たすユニットを提供します。

高電圧 DC コンタクタ

製品仕様の概要

製品シリーズ   MAP101 MAP100 CAP202 CAP200/MAP200 MAP201 CAP200B
主接点のデータ              
連続電流 A 100 100 300 500 350 500
接点の電圧範囲 DC V 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900
定格電流、DC 270 V、負荷抵抗時の電気的寿命 サイクル 25,000 15,000 10,000 1,000 5,000 2,000
DC 350 V での過負荷 (投入/遮断) A 2,000/2,000 500/1,500 650/2,000 650/2,000 2,000/2,000 650/1,500
DC 350 V での破壊 (遮断のみ) A 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 1,500
接点配置   SPST SPST DPST SPST SPST SPST
接点形式   ラッチ X (NO) またはラッチ X (NO) X (NO) またはラッチ X (NO) またはラッチ Y (NC)
定格電流での接触抵抗 ミリオーム 0.75 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2
補助接点のデータ              
接点形式/セット数 (最大)   フォーム A/1 フォーム A/1 フォーム C/4 フォーム A/2 フォーム A/2 フォーム A/1
DC 30 V での最大定格電流 (Ag/Au) A 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1
最小信号レベル Vdc/mAdc

Ag 6V/15mA    

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA 

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA    

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA   

Au 5V/5mA

誘電耐電圧              
接点-コイル-その他すべてのポイント間 Vrms 1,500 1,500 2,200 2,200 2,200 2,200
絶縁抵抗              
DC 500 V での初期時 メガオーム 100 100 100 100 100 100
DC 500 V での寿命終了時 メガオーム 50 50 50 50 50 50
環境データ              
使用温度範囲 °C -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85
保管温度範囲 °C -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125
衝撃、11 ms、半正弦波 G 20 20 30 20 20 20
振動、正弦波 (55 ~ 2,000 Hz) G 20 20 20 20 20 20
コイル過渡抑制   なし X、あり/ラッチ、なし あり あり あり あり
機械的データ              
25°C での最大/標準動作時間 (バウンスを含む) ms 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
最大解放時間 ms 15 15 15 15 15 15
最大バウンス時間 ms 5 5 5 5 5 5
最小機械寿命 サイクル 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
重量 (公称) ポンド (kg) 0.79 (.35) 0.79 (.35) 1.3 (.59) .95 (.43) .95 (.43) .95 (.43)
コイル電圧 (公称) DC V 28 28 28 28 28 28