この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
当社の Raychem RSTI 遮蔽型セパレート コネクタは、非常に狭い設置空間にも適応するコンパクトな設計を特徴とし、完全に遮蔽され、また、防水性もあります。試験ポイントを備えたバージョンもお選びいただけます。
当社の Raychem RSTI 遮蔽型セパレート コネクタは、42 kV 以下の 630 A/1250 A 用ブッシング タイプ C (EN 50180/EN 50181) に適合し、特高圧ガス絶縁開閉器などの機器に単芯および 3 芯のポリマー ケーブルを接続できます。 遮蔽型セパレート コネクタは高変性シリコン ゴム製で、接地された薄い外部遮蔽層によって保護されており、屋内および屋外での施工に適合します。幅広い用途に使用できるように設計され、一体型の本体に 25 ~ 1,000 mm² のケーブル サイズに対応した 2 つのストレス コーン アダプタが組み込まれています。全体寸法とカットバック寸法は、端子箱内の占有スペースを最小化するよう設計されています。これらのコネクタには容量性試験ポイントが付いており、回路の通電を確認できます。この試験ポイントは、導電性キャップで保護されています。ケーブルの前処理をし、潤滑剤を塗った後、ストレス コーン アダプタをケーブルに差し込んだ後、遮蔽型コネクタ本体を取り付けます。これら 2 つのコンポーネントは、ほぼすべての条件下で取り付けることができます。分離型の施工システムにより、コネクタのブッシングへの取り付けは簡単です。すべてのキットに、遮蔽型セパレート コネクタに適合する高性能で幅広い適用範囲をもつメカニカル端子または DIN 規格の圧縮端子が含まれています。
小型の開閉器に簡単に収納できるコンパクト設計
当社が実現するスマート電力網向けアプリケーションの詳細をご覧ください。
Raychem RSTI-VS 電圧センサ付きセパレート コネクタは、Kries 社の電力網監視装置 IKI-50 に対応しています。
当社の Raychem RSTI セパレート コネクタの取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します。
当社のセパレート コネクタは最適な性能が得られるように設計されており、IEC・IEEE・GB/T に準拠した電力網において開閉器や変圧器の接続に関する課題を解決します。
質問: TE の遮蔽型セパレート コネクタは 1,000 mm² までのケーブルに対応していますか?
回答: はい、当社の Raychem 遮蔽型セパレート コネクタは、ケーブル サイズが 35 ~ 1,000 mm² の銅またはアルミニウム製のケーブルに対応しています。
質問: この遮蔽型セパレート コネクタは、銅クラス 5/フレキシブル ケーブルに適していますか?
回答: はい、この遮蔽型セパレート コネクタには、フレキシブル銅ケーブルに適合する圧縮およびメカニカル端子が含まれています。
質問: 試験用の部材は販売されていますか?
回答: はい、当社ではテスト ロッドと接地アダプタを販売しています。
質問: 遮蔽型セパレート コネクタが対応している電圧範囲を教えてください。
回答: 当社の遮蔽型セパレート コネクタは、定格で 33 kV と 42 kV に対応しています。
質問: この遮蔽型セパレート コネクタは洋上環境にも適していますか?
回答: はい、当社の遮蔽型セパレート コネクタは、温度の変動が大きく、湿度と塩分濃度が高い環境でも高性能が保証されている変性シリコン ゴムで作られているため、陸上と洋上のどちらの風力発電環境でも使用できます。さらに、これらのコネクタは海洋および洋上用途に関する DNV GL 認証を取得しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。