スルーホール型抵抗器

安定した予測可能な電気抵抗

TE の固定抵抗器は、現代の電子設計に信頼性の高い電気抵抗を提供します。TE は、シャーシ マウント、表面実装型、スルーホール型などの幅広い固定抵抗器を取り揃えています。

固定抵抗器は設計上、または周囲の環境に応じて抵抗値が変化することはありません。 固定抵抗器の特性はタイプによって異なり、設計者は目的の用途で何が必要かを理解することが重要です。大量の電力を扱う場合は、電力容量の高い巻線構造または厚膜技術を使用した抵抗器が適しています。精度と安定性が必要な場合は、薄膜または金属箔抵抗器が効果的な選択肢です。回路の要件が精度、高電力容量、その両方のいずれであるかにかかわらず、固定抵抗器はすべての電子設計に不可欠なコンポーネントです。消費者向け製品から重工業まで、あらゆる分野が固定抵抗器に支えられています。