特殊用途の熱収縮チューブ

厳しい要件に適合する高性能チューブ

当社は厳しい設計要件にお応えするために、幅広い熱収縮チューブをご用意しています。

特殊用途チューブには、さまざまな材質、色、収縮率、サイズの製品が用意されています。 国際規格に準拠した当社の熱収縮チューブは、幅広い用途において代替となる高性能オプションを提供します。熱を加えると、被覆する部材のサイズと形状に合わせてチューブが収縮するため、迅速かつ容易に取り付けることができます。 

製品の特徴

収縮率、色など
  • 4:1 ~ 2:1 の収縮率
  • さまざまなレベルの難燃性、耐熱性、耐化学薬品性、耐機械的損傷性
  • 多彩な色から選択可能
  • ハロゲンフリー
  • 多くの試験機関により認証済み

オプション: 特殊熱収縮チューブ

サイズ、パッケージ、材質

特殊サイズ

規格外の拡張/復元時内径にも対応

仕様および公差のカスタマイズ

特殊な切断またはパッケージ

規格外の切断長、スプール長など。

公差および切断長のカスタマイズ

特殊な材質

特殊用途化合物

ジャケットと接着剤のさまざまな組み合わせによる、二層構造チューブ用のカスタム配合

  1. 熱収縮チューブ保護 (英語版)

熱収縮チューブ保護

  • 熱収縮チューブ・シーリング (英語版)

  • シングル ウォール設置 (英語)

  • 二層構造取り付け (英語)