摩擦・腐食・ノイズから守る
TE が提供する Raychem 熱収縮チューブは、電気絶縁・機械的保護・環境からの保護・ストレイン リリーフの機能を備えており、バックエンド コネクタ シーリングや分岐、コネクタ対ケーブル トランジションなどの用途に適しています。テーピングやモールド成形、ポッティングに代わる、確実な選択肢を提供します。熱を加えると、下地になっている基材のサイズと形状に合わせて収縮するため、迅速かつ容易に取り付けできます。収縮比率が高いため、損傷したケーブル ジャケットの大部分を、コネクタを取り外さずに修理できます。熱収縮チューブはさまざまな素材や色、サイズをご用意しており、スプール巻きタイプ、長さ 1.2 m のカットタイプ、さらに短くカットされたタイプなど、使いやすい形状が揃っています。透明タイプは、中のコンポーネントの点検ができるほか、光透過性にもきわめて優れています。
熱収縮チューブ:熱収縮の原理
チューブの製造工程をもとにご説明します。 (1).チューブはまず、押し出し機によって収縮後の寸法になるように押し出し形成されます。(2).そして、放射線あるいは電子線をこのチューブに照射することにより、架橋という材料の変化が起こり(長いポリマー分子同士がそれまで独立していたものを、橋架けして自由に動けなくする)、その形を記憶させることができます。(3).次に、このチューブに熱を加えてゴムのように柔らかくし、その状態でチューブを膨らませ、そのまま冷却すると膨らんだ状態に形が仮止めされます。(4).このチューブに再び熱を加えると最初の寸法に縮みます。この縮もうとする力が架橋の力によって発生します。熱収縮製品は(3)の状態で出荷され、お客様は(4)の加熱をすることによって使用目的を達成できます。
熱収縮チューブでお困りですか?
- 今使っているチューブの同等品はありますか?
- 長さの指定をしたいのだけど、対応可能ですか?
- 〇〇に使用したいけど、おすすめはどれですか?
- 試してみたいのですが、散布はありますか?
ご質問、お問い合わせ等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
製品お問合せ窓口
電話番号(川崎本社) 044-844-8052
Eメール pic.info@te.com
重要な製品の利点
Raychem 熱収縮チューブ
- 過酷な環境からの保護
- 耐薬品性
- カラー識別に対応
- ガラス、テープ、糊から遮断
- 屈曲性
- UV 耐性
- 防水性
- 難燃性
- 導入コストを削減
- 作業時間を短縮

柔軟性に優れた、コネクタ/スプライス用ストレイン リリーフ

摩耗、UV、燃料、化学薬品などに暴露される、過酷な環境から保護

シーリングで湿気、水、細菌、かび、燃料、その他を遮断

保護機能に優れ、熱伝達を最小限に抑える絶縁体が、熱と電気を確実に遮断

グランド用ワイヤとカラー符号化ワイヤを簡単に識別可能

装飾により、ワイヤが整理され全体の外観も向上
用途
絶縁・保護・識別
- シールド スプライス保護
- バッテリー端子の識別およびシーリング
- ホースの機械的保護
- ファイン ゲージ ワイヤおよび光ファイバー ケーブルの絶縁およびストレイン リリーフ
- パイプのノイズ低減
- 屋外用途に湿気・かび・風化への耐性を提供
- 基板・パイプ・ホース・ケーブルの断熱
- 配線および回路の色分け識別
- コンポーネントおよび配線の絶縁保護
- 照明器具コンポーネントの機械的保護
- ワイヤ束を保護し、組み立てを容易に

よくある質問 (FAQ)
Q: 用途に対する最大使用温度はいくらですか?
A: TE が提供する RW-200/RW-200-E/SRFR/RT555 シリーズ チューブ製品の定格使用温度は、最高 200°C です。
Q: 導入にあたって、難燃性ソリューションは必要ですか?
A: 当社の Versafit、ES2000、ATUM、FL2500 シリーズは、難燃性をお求めの場合に素晴らしい選択肢になります。
フレキシブル、リジッド、エラストマ、フッ素系樹脂 - 多彩な素材に対応
カテゴリ | タイプ | 製品名 |
---|---|---|
シングル ウォール | 非常にフレキシブル | LSTT、VERSAFIT (V2、3X、V4) |
シングル ウォール | フレキシブル | BRST、DCPT、RP-4800、CGPE-105、RNF-100、TUGA、CGPT、RNF-3000 |
シングル ウォール | セミリジッド | CRN、RT-3 |
二層構造 | セミフレキシブル | ATUM、DWP-125、HTAT |
二層構造 | フレキシブル | CGAT、PTCM、TAT-125、DWTC、RPPM |
二層構造 | セミリジッド | DSPL、ES2000、SCL、ES1000、FL2500、SCT、RBK、QSZH |
ハーネス | エラストマ | DR-25、NTFR、RW-200、RW-200-E、SFR、SRFR、URHR |
ハーネス | フッ素系樹脂 | RT555、RT-770、RT-780、RT-790 |
v
ヒータ・オーブン・シール試験
-
効率的な熱収縮製品に対応する高度な工具
当社の熱収縮チューブ機器は、電気スプライスをシーリングして保護し、過酷な環境下での機械的保護を提供します。幅広い用途にわたり、最適な加熱温度、性能、制御機能を提供して効率と品質の向上を促します。クリックしてラインナップをご覧ください。