耐熱性

熱硬化性接着剤とも呼ばれるエポキシには、混合型の 2 液システムまたはテープ状の 1 液システムがあります。TE の Raychem エポキシは、成形部品を密閉するために製造されており、デブリ凝縮、湿気、流体に対する優れた高温保護を提供します。

製品の特長

エポキシ
  • 135°C ~ 200°C の高温熱硬化性材料
  • Raychem 材料システム 25、200、300 に適合
  • 2 液混合型エポキシ、各種キット フォーム
  • 作業場用途向けの便利なキット、またはハーネス構造のニーズに対応するテープ フォームをご用意。標準的な作業場オーブンの使用により硬化時間を短縮。  

200°C

S1255-04 に対応する最大動作温度

エポキシ

熱硬化性接着剤

DR-25 熱収縮チューブおよび -25 熱収縮成形部品の優れた耐薬品性と耐熱性に合わせて開発された高性能接着剤。
Raychem 耐薬品性および耐熱性接着剤,
S1125

Raychem 接着剤の仕様チャート

エポキシ

製品タイプ 予備コーティング 製品 詳細 温度範囲 形状/パッケージ
S1006 該当なし エポキシ/ポリアミド 2 液混合ペースト 汎用ハーネス接着剤。 フルオロエラストマ、シリコン、PVDF では使用できません。  -55°C ~ +135°C シリンジまたはパック
S1009 該当なし エポキシ/ポリメルカプタン 2 液混合ペースト 汎用ハーネス接着剤。 フルオロシリコンエラストマでは使用できません。  -55°C ~ +135°C シリンジまたはパック
S1255-04 該当なし 1 液エポキシ テープ接着剤 フルオロエラストマ ハーネス システムで使用する 1 液エポキシ テープ -55°C ~ +200°C テープ
S1125 該当なし エポキシ/ポリアミド 2 液混合ペースト System 25 で使用する良質の耐流体性エポキシ -55°C ~ +150°C シリンジまたはパック
S1264 該当なし エポキシ/ポリアミド 2 液混合ペースト NBC 要件で試験済み -55°C ~ +150°C シリンジまたはパック
  /225 予備コーティング エポキシ System 25 用予備コーティング エポキシ システム -75°C ~ +150°C -25 成形部品のみ予備コーティング

ハーネス システムおよび構成部品

構成部品 System 10 System 20 System 25 System 30 System 100 System 200 System 300
成形部品 -3,- 4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
接着剤 S017、S1030 S1124、S1048 S1048、S1125 S1125、S1255-04 S1030、S1125 S1125、S1255 S1255-04
予備コーティング /42, /180 /164, /86 /86, /225 該当なし /180 該当なし 該当なし

被着材の準備

注意事項
  • 準備された表面が汚染されないようにしてください。推進剤を使用する場合は、メーカの指示に従って塗布し、乾燥させてください。
  • エポキシ接着剤は、皮膚や目に刺激を与える場合があります。必ず取り扱い説明書に従ってください。
  • 高いヒート シンク性能を備えた被着材 (コネクタ バックシェルなど) にホット メルト接着剤を使用する場合は、触って熱いと感じるまで被着材を事前加熱してから粘着テープを貼り、所定の位置で成形部品を収縮させてください。
  • クリーニング溶剤の使用については、各種接着結合対応部品の準備の説明を参照してください。溶剤メーカの安全のための推奨事項に従ってください。 
  • Raychem エポキシ接着剤および溶剤ベース推進剤についての説明が記載されている場合があります。 
  • 具体的な取り扱い上の事前注意については、使用されている接着剤の適切な Raychem 材料安全性データ シートを参照してください。

各種用途:

エポキシ
  • ポッティング 
  • シーリング ハーネスの構築および修理 
  • アルミニウム合金アダプタおよびコネクタ エンド フィッティング
  • ポリオレフィン チューブ
  • 熱収縮チューブ 
  • Raychem Convolex および HCTE コルゲート チューブ
  • ケーブル ジャケット

 

プレースホルダ

S1009

Raychem ブランドの S1009 接着剤は、2 液混合変性エポキシです。宇宙機器や車両などのさまざまな用途において、柔軟性、防水性、低アウトガス性、恒久性を備えた環境シールを実現します。S1009 接着剤は、PVC チューブにも付着します。

S1006

柔軟な高粘度の 2 液混合ポリアミド エポキシ S1006 は、正しい混合を確認できるようにバイパックで提供されています。S1006 は、淡黄色のエポキシ樹脂と琥珀色のポリアミド硬化剤で構成されています。