EMI の低減、限定、制御

複数のアンテナ、より速いデータ速度、増強された動作周波数、より薄型のデバイスに対する需要が増大する中で、最新のモバイル デバイスには、電磁障害 (EMI) の影響を低減・限定する優れたソリューションが求められています。TE のボード レベル シールド (BLS) は、プレス加工された 1 ピースおよび 2 ピースのメタル ケージです。システム速度に影響を与えることなく、ボード レベルのコンポーネント絶縁を提供し、クロストークを最小限に抑え、EMI 感受性を低減させます。

製品の特長

ボード レベル シールド
  • 2 ピース ソリューション (最小高さ 0.85 mm)
  • 1 ピース ソリューション (最小高さ 0.7 mm)
  • 標準化された材料と厚さ
  • 標準化された形状の使用: コーナー形状、キャリア アタッチメント、SMT (キャスタレーション)、曲げ半径、ピック アンド プレース機能、スルー ホール、ロック穴、ロックと端子のへこみなど
天秤のアイコン

軽量化: 標準アルミニウム カバーの密度は CRS カバーの 3 分の一。

熱伝導率の向上: アルミニウム カバーの放熱性は CRS の最大 5 倍。

=

EMI 性能: アルミニウム材料の EMI 抑制は CRS 材料と同等。

各種用途

ボード レベル シールド (BLS)
  • 携帯電話
  • タブレット
  • ウェアラブル
  • 民生機器
  • モノのインターネット (IoT)
  • POS 機器
  • 商用およびエンタープライズ向けルータ

材料の比較

CRS 対アルミニウム

亜鉛めっき鋼、ステンレス鋼、洋白 C770 を使用したカスタム ソリューションもご用意しています。

  CRS 1008/1010 めっきアルミニウム
仕上げ めっき材 (スズ) Cu/Al
はんだ付け性
耐腐食性 OK
外観
熱伝導率 50 W/m-K 120 ~ 250 W/m-K
密度 7,850 kg/m3 2,710 kg/m3
BLS 1 ピース正方形
標準正方形 1 ピース シールド
BLS 1 ピース長方形
標準長方形 1 ピース シールド
CRS カバー付き BLS 2 ピース
CRS カバー付き標準 2 ピース シールド
アルミニウム カバー付き BLS 2 ピース
アルミニウム カバー付き標準 2 ピース シールド

標準 BLS 製品ラインナップ

最小限のクロストーク

当社のボード レベル シールド (BLS) 標準製品群は、加工した状態で在庫品として用意されています。お客様の用途におけるクロストークを最小限に抑え、EMI 感受性を低減するために必要な部品をすぐに入手できます。当社の標準製品群には、冷間圧延鋼 (CRS) 材料のほか、密度が CRS の 3 分の 1 のアルミニウム材料オプションも含まれます。これにより、同等の EMI 抑制を実現しながら、大幅な軽量化を図ることができます。アルミニウム オプションには CRS 材料の最大 5 倍の放熱性があります。

  1. ボード レベル シールド (BLS) (英語)

TE Connectivity は、IoT 設計・さらに薄く軽量のデバイス・設計所要時間さらなる短縮への需要の高まりに応えて、クロストークを最小限に抑えて電磁妨害耐性の向上を可能にする、BLS (ボード レベル シールド) の新たな標準ラインナップを発表します。

BLS により、TE のコア コンピタンスである高速プレス加工と自動化を活用して、お客様に利益をもたらすことができます。つまり、お客様は市場導入期間の短縮を図り、競争力のある価格で大量生産を実現できます
Eric Powell,
Product Manager
BLS 角形
角形
BLS 五角形
五角形
BLS L 字形
L 字形
BLS コーナー
コーナー細部
BLS 着脱
着脱
BLS のフレームとカバーのタイプ、曲げ加工と形成加工済み
フレームとカバーのタイプ、曲げ加工と形成加工済み
ロック穴と SMT キャスタレーション
ロック穴と SMT キャスタレーション
ロックと端子のへこみ
ロックと端子のへこみ
1 ピース タイプ、深絞り加工
1 ピース ソリューション タイプ、深絞り加工
シールド効果を最大化するコーナーの重なり合った材料
コーナー重なり細部
  1. ボード レベル シールド製法 (英語)

ボード レベル シールド (BLS) は当社の青島プラントで製造されています。BLS は単一の連続した完全自動化されたラインで製造されています。まず製品がスタンプされ、100% 検査された後で、出荷用にパッケージングされます。

  • 薄型ソリューション (英語)

TE の優れた特長

  • 複雑な設計、カスタム仕様、それとも大量生産をご希望ですか。どのようなご要望にもお応えできます。
  • EMI、プレス加工、めっき、自動化に関する豊富な経験
  • 世界各地に配備されたフィールド アプリケーション エンジニア (FAE) による現地サポート
  • 合理化、自動化された連続生産ライン
  • 設計凍結から 3 ~ 5 日以内にほぼすべてのカスタム部品を納品可能
  • 世界規模の低コスト生産による利点