ERFV 同軸コネクタ

次世代 5G ワイヤレス ソリューションを実現

TE の新しい ERFV RF 同軸コネクタは高度にカスタマイズ可能で、幅広い基板間高さとコネクタ構成に対応します。アンテナと無線を基板対基板および基板対フィルタで接続する一体型 RF コネクタ設計により、低コストのソリューションを提供します。

注目の利点

  • 一体型設計による低コスト ソリューション 
  • 卓越した不整列公差、挿入損失、反射損失を備えた実績ある信頼性 
  • 幅広い基板間高さとコネクタ構成に対応する高いカスタマイズ性
基板対基板 ERFV コネクタ
基板対基板
基板対フィルタ、ねじ込み式 ERFV コネクタ
基板対フィルタ、ねじ込み式
基板対フィルタ、プッシュ イン式 ERFV コネクタ
基板対フィルタ、プッシュ イン式
テスト アダプタ
テスト アダプタ

注目の用途

  • モバイル通信
  • ワイヤレス通信
  • アンテナおよび RF 設計
  • スモール セル

電気特性

  • 周波数範囲: DC ~ 10 GHz
  • 反射損失: 4 GHz で ≥ 22 dB、6 GHz で ≥ 20 dB
  • クロストークまたは絶縁: DC ~ 3 GHz で ≥ 70 dB、3 GHz ~ 6 GHz で ≥ 60 dB

機械的特性

  • 基板対基板の最小距離: 5.2 mm ~ 20 mm
  • ピッチ: 15 mm (代表値)
  • 軸公差: +/- 1 mm
  • 径公差: +/- 0.80 mm
  • ターゲット基板対ベース基板: 最大 2°
  • 使用温度: -40°C ~ 125°C

材質

  • 中心端子: 真鍮 - 金/銀
  • 外側端子: 銅合金
  • 誘電体: LCP