FAKRA 自動車用コネクタ システム

自動車メーカーは、高周波データ接続に基づいて安全性および車載コネクティビティ用途を設計する傾向が強まっています。たとえば、カメラ、センサ、アンテナは、安全性が最優先される場所でリアルタイムのデータ伝送を必要とします。最大 6 GHz の RF 性能を実現する TE Connectivity の FAKRA 同軸コネクタは、過酷な自動車環境に対して高い性能と高いレベルの堅牢性を提供します。また、このラインナップには低挿入力で自動車の堅牢性を高めるシンプルなスタンプ & フォームド端子も用意されており、ケーブル処理の効率を大幅に向上させて生産コストを削減できる完全に自動化されたケーブル アセンブリにも対応できます。

当社へのお問い合わせ

新製品:FAKRA スタンプ & フォームド端子とコネクタ システム...

14

14 のキー コードと防水型および非防水型設計

6 GHz

最大 6 GHz の RF 性能

特長と利点

  • 自動化製造向けに最適化されたスタンプ & フォームド端子の派生製品をご用意
  • 14 のキー コード、防水型、非防水型、180°、90° を揃えた完全な製品群
  • CPA 対応
  • 最大 6 GHz の RF 性能
  • 一次ロックと二次ロックで挿入力を低減
  • チューリップ接触子/折損防止
  • ハウジング内部リング/スクーピング防止
  • USCAR 規格の要件に完全適合
  • グローバルな製造

用途

  • 自動運転: 4KADCAM、暗視、電子ミラー、車線維持支援、フロント ビュー カメラ、車内カメラ、周辺カメラ、リアビュー カメラ
  • コネクテッド カー: TCU、4G/5G、V2X、Wi-Fi/Bluetooth、GPS/GNSS、SDARS
  • ユーザー エクスペリエンス: FM、DAB、ジェスチャー

プロトコル

  • FPD-Link III/IV
  • GMSL 2/3
  • MIPI
  • APIX3
  • MIPI
  • アナログ (アンテナ)
グレーのバー
持続可能性

当社の環境管理によって業界の再構築が推進される様子を詳しくご案内します。