システムの停止時間を最小限に

TE Connectivity (TE) のスライディング パワー コネクタは、サーバ ドロワ内にあるコンポーネントの活線挿抜に対応する、他に類を見ないコネクタです。このパワー ソリューションは 75 A までの用途に最も適しており、ドロワ内でかさばりがちな大型のケーブルを不要にします。スライディング パワー コネクタは、電源からサーバまでを直接繋ぐことにより、ケーブル全体の電圧降下も改善します。ケーブル接続部の数を減らすことにより、信頼性も向上しています。複雑なケーブル管理が不要で、ドロワ内における可動部の緩みを解消するスライディング パワー コネクタは、電源の導通不具合が発生しにくい、シンプルな設計を採用しています。

製品の特長

スライディング パワー コネクタ
  • コンポーネントの活線挿抜に対応
  • 75 A までの用途に最適
  • かさばりがちな大型のケーブルが不要に
  • ケーブル全体の電圧降下を改善
  • シンプル設計

 

製品の特長

スライディング パワー コネクタ

これまでにない電力供給方法

  • パワー ケーブル不要のコネクタ システム
  • PCB を利用して、基板上のコンポーネントに電力を直接供給

システムの停止時間を解消

  • システム全体の電源を遮断することなく、コンポーネントの活線挿抜が可能

優れたエネルギ効率

  • エアフローの改善により、冷却コストを削減
  • 電源からサーバまでを直接繋ぐことにより、電圧降下を改善

信頼性が向上

  • 複雑なケーブル管理が不要に。ドロワ内における可動部の緩みを解消
  • 電源の導通不具合が発生しにくい、シンプルな設計

 

スライディング パワー コネクタ – 平面図
スライディング パワー コネクタ – 平面図
スライディング パワー コネクタ – 底面図
スライディング パワー コネクタ – 底面図

用途

スライディング パワー コネクタ
  • ハード ディスク ドライブ
  • 電源ユニット
  • Open Compute Project (OCP) カビー シェルフ
  • ラック
  • サーバ
  • ストレージ ユニット
  • 高電流用途
スライディング パワー製品リーフレット
  1. スライディング パワー コネクタ (英語)

TE Connectivity (TE) のスライディング パワー コネクタは、サーバ ドロワ内にあるコンポーネントの活線挿抜を可能にする、このタイプで唯一のコネクタです。このパワー ソリューションは、75 A までの用途に最適です。また、ドロワ内に大型のケーブルを配置する必要がなくなります。スライディング パワー コネクタは、電源からサーバまでを直接繋ぐことにより、ケーブルの電圧降下も改善されます。