AMP DUOPLUG

AMP DUOPLUG パワー コネクタ

AMP DUOPLUG パワー コネクタは、安全で迅速な電気接続を行うための経済的な IDC コネクタ システムです。

AMP DUOPLUG パワー コネクタは、安全で迅速な電気接続を行うための経済的な IDC コネクタ システムです。 プリント基板およびコンポーネント向け直接・間接接続システムとして、RAST 2.5 規格に基づいて設計されています。 メス形コネクタは、既存の RAST 2.5 ヘッダとフレームに適合します。 ツイスト端子、接触ゾーンの設計、 さらに 2 つの IDC スロットにより、安全な機能と最大定格電流 6 A が保証されています。 7 本および複数のより導線は、0.35 mm2 から最大 0.75 mm2 (AWG 22 ~ AWG 18、AWM スタイル 1569/1007) の幅広いワイヤ レンジに適合します。 カバーにより端子は確実に保護されており、電気系統の検査も容易にできます。 当社では、ハンド ツールから モジュラ式全自動 HM Mark III 装置まで、幅広い結線装置をご用意しています。 コネクタ嵌合キーとカラー マーキングは、ワークステーションのユニットで行います。  AMP DUOPLUG パワー コネクタおよび AMP DUOPLUG 2.5 Mark II IDC コネクタ システムは、同じワークステーションにおいて最小限のセットアップ時間で処理できます。 

製品の特徴

  • ハーネス生産用 IDC コネクタ システム
  • プリント基板および電気コンポーネント用途向け
  • RAST 2.5 規格に従った設計
  • 低いハウジング高
  • 5.0 mm 極間
  • 優れた端子保護
  • 嵌合可能なメス形部品
  • 輸送現場と製造現場での取扱いに最適なチェーン配線式製品 
  • フレームを使用せずにプリント基板への保持を確保する特別バージョンの内部ロック オプション 
  • VDE 承認 - 番号40003581 規定 - 番号1702000-1431-0045/ 11473 
  • ファイル番号 E 28476 で UL 認可済み

2.5&5

mm 極間のオプション

6A

5 mm 極間の最大電流定格

用途

  • 家電製品
  • 小型家電 
  • コンポーネント
  • ゲーム機
  • 暖房