接続の安全性 & セキュリティ

AMPMODU MTE コネクタは IDC およびクリンプ結線タイプで使用でき、ディスクリート "ショート ポイント" 端子を利用できます。ラッチング機能によりハウジング間のポジティブ保持ができます。

さまざまな利点を備えたシステム。 結合シュラウドを備える AMPMODU MTE では、2 列構成の場合にリセプタクル アセンブリのギャングができます。また、パネル マウント バージョンも用意されています。 

ラッチ

入手可能

IDC

クリンプ

.100

中心線

特徴

  • アセンブリ設計によってラッチ機構および分極が実現されます
  • 結合シュラウドでは、ガイド リブ付きの小さいリセプタクル アセンブリおよびピン アセンブリのギャングを行って、大きな単列または 2 列ラッチング コネクタを形成することができます
  • 3 種類のめっきをご用意しています
  • ポストのスエージ オプションによってプリント基板での保持が可能になります
  • 高温オプションは 265 度波まで SMT 対応しています

アプリケーション

  • 自動車制御
  • 計器 & 試験機器
  • 電気通信
  • ストレージ装置
  • 家電製品
  • 医療機器
  • 自動販売機アプライアンス
  • コピー機