1376387-1 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 6
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 6
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 6.2
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1
  • 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 結線ポストとテールの長さ 3.5
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト/キンク付きレグ
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 16.6
  • 嵌合ポストの長さ 6.3
  • 高さ 14.1
  • 14.1
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Power
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 プラグ ハウジング
1376386-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • ハウジングのタイプ タブ ハウジング
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 6.2
  • 動作電圧 300
  • 端子の定格電流 (最大) 9
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 1
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 66
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
1-1376389-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 20
  • 高さ 9.6
  • 16.2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • 用途 リセプタクル ハウジング
1-1376390-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .205 – 1.31
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 434.18 – 2466.91
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 25
  • 高さ 9.6
  • 16.2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • 用途 リセプタクル ハウジング
1376393-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 6.2
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 20
  • 高さ 15.8
  • 16.2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • 用途 リセプタクル ハウジング
3-1376382-4 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 39.36
  • 端子結線面のめっき厚 2
  • 下地材の厚さ 1.27
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 結線ポストとテールの長さ 3.05
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト/キンク付きレグ
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 11.6
  • 嵌合ポストの長さ 6.3
  • 高さ 14.1
  • 14.1
  • 基板厚 (推奨) 1.57
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 プラグ ハウジング
2-1376388-3 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 15
  • 高さ 9.6
  • 16.2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • 用途 リセプタクル ハウジング
1376392-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 4
  • パワー極数 4
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 6.2
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
1-1376383-2 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 3
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 3
  • 列数 1
  • キーイング B
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 39.36
  • 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 結線ポストとテールの長さ 3.5
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト/キンク付きレグ
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 16.6
  • 嵌合ポストの長さ 6.3
  • 高さ 14.1
  • 14.1
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 プラグ ハウジング
1376388-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ システム 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の定格電流 (最大) 10
  • 端子保持 Without
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ストレイン リリーフ なし
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 15
  • 高さ 9.6
  • 16.2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.7 – 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • CSA ファイル番号 LR 7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 500
  • 用途 リセプタクル ハウジング