0.5 mm ファイン ピッチ雌雄同型 (FPH) コネクタ

常に安全に接続

0.5 mm ファイン ピッチ基板対基板コネクタは、コネクタ同士を嵌合させた雌雄同型の設計により型番と構成部品を統合させているため、在庫点数を削減できます。コネクタごとにヘッダ部品とリセプタクル部品がある場合とは異なり、該当する型番は 1 つだけとなります。0.5 mm FPH コネクタは、信頼性を向上させる二重接点や、容易な嵌合のためのガイダンス用ポストなどの機能によって、より確実な接続を実現します。

製品の特長

0.5 mm FPH コネクタ
  • 雌雄同型の設計により型番と構成部品が統合され、在庫の商品構成を軽減
  • 新しい部品の評価に要する時間とコストを削減
  • 最大 8 Gbps のデータ速度に対応
  • -40°C ~ +125°C の動作温度範囲により、苛酷な環境でも確実に機能
  • PCI Express Gen 3 に対応するスタブレス端子インタフェース
  • UL 94 V-0 燃焼性定格を備えた LCP 材料のハウジング
  • 二重接点設計により、より高い嵌合精度と信頼性を実現
  • 4 つのガイダンス用ポストにより、アライメント不良があっても容易に嵌合
「コネクタ同士が嵌合する」設計
「コネクタ同士が嵌合する」設計
二重接点。高抜去力
二重接点。高抜去力
容易な嵌合のためのガイダンス用ポスト
容易な嵌合のためのガイダンス用ポスト

各種用途

0.5 mm FPH コネクタ
  • POS 機器
  • 小売店用機器
  • ネットワーク機器
  • データおよび大容量記憶装置
  • 計器
  • 産業用制御
  • 医療機器
  • 軍事用装備品
  • Automotive 部門