1-2201197-0 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • スタッカブル はい
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 10
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • Operating Voltage 30
  • 絶縁抵抗 2
  • 誘電耐電圧 (最大) 250
  • コネクタ プロファイル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 金フラッシュめっき
  • 嵌合タブ厚 .06
  • 嵌合タブ幅 .27
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .05
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 .15
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .07
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ なし
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ .4
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • コネクタの高さ .98
  • スタックの高さ .98
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • アセンブリプロセスの特徴 真空カバー
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 Tape & Reel
1-2201196-0 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • スタッカブル はい
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 10
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • Operating Voltage 30
  • 絶縁抵抗 2
  • 誘電耐電圧 (最大) 250
  • コネクタ プロファイル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 金フラッシュめっき
  • 嵌合タブ厚 .06
  • 嵌合タブ幅 .27
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .05
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ タブ
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 .15
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .06
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ なし
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ .4
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • コネクタの高さ .76
  • スタックの高さ .98
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • アセンブリプロセスの特徴 真空カバー
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 Tape & Reel
2-2201196-4 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • スタッカブル はい
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 24
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • Operating Voltage 30
  • 絶縁抵抗 2
  • 誘電耐電圧 (最大) 250
  • コネクタ プロファイル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 金フラッシュめっき
  • 嵌合タブ厚 .06
  • 嵌合タブ幅 .27
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .05
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .1
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 .15
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .06
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ なし
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ .4
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • コネクタの高さ .76
  • Row-to-Row Spacing .8
  • スタックの高さ .98
  • 基板厚 (推奨) 1
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • アセンブリプロセスの特徴 真空カバー
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 Tape & Reel
3-2201196-0 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • スタッカブル はい
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 30
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • Operating Voltage 30
  • 絶縁抵抗 2
  • 誘電耐電圧 (最大) 250
  • コネクタ プロファイル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料 金フラッシュめっき
  • 嵌合タブ厚 .06
  • 嵌合タブ幅 .27
  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ .05
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) .3
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 角形結線ポストとテールの幅 .15
  • 角形結線ポストとテールの厚さ .06
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ なし
  • 嵌合エントリの位置 トップ
  • ピッチ .4
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP (液晶ポリマ)
  • コネクタの高さ .76
  • スタックの高さ .98
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ハウジングの温度定格
  • アセンブリプロセスの特徴 真空カバー
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 Tape & Reel
3-2363961-0 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント リセプタクル
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 30
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • Operating Voltage 60
  • 絶縁抵抗 1
  • 誘電耐電圧 (最大) 250
  • コネクタ プロファイル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .1
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • PCB マウント アラインメント タイプ なし
  • ピッチ .4
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • Row-to-Row Spacing .88
  • スタックの高さ .8
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tape & Reel
3-2363962-0 基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 接続タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB マウント向き 垂直
  • 極数 30
  • 基板対基板接続による構成 パラレル
  • Operating Voltage 60
  • 絶縁抵抗 1
  • 誘電耐電圧 (最大) 250
  • コネクタ プロファイル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .1
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) .5
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 有極
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ピッチ .4
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • Row-to-Row Spacing .88
  • スタックの高さ .8
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tape & Reel