NEMA/ANSI 街路照明ベース アセンブリ
当社の LUMAWISE Endurance N ネットワーク制御ベースは、ANSI C136 規格に適合し、屋外の LED 道路照明、街路照明、区域照明においてネットワーク制御ベースと照明器具リセプタクルを接続する総合的な電力・信号インタフェースを提供します。このベース アセンブリには、直径 76/80/84.7 mm のバージョンがあり、パワー ツイストロック端子、スプリング リーフ信号端子 (C136.41 バージョンのみ)、シーリング ガスケットが含まれます。
特長と利点
ベース アセンブリ
- ANSI C136 規格に適合
- 極数は 3 極、5 極、7 極
- 電力端子電圧: 600 ボルト AC/DC
- 電力端子電流: 回路あたり最大 15 アンペア (周囲温度 25ºC 時)
- 信号調光端子電圧: 30 ボルト DC
- 信号調光端子電流: 回路あたり最大 1.5 アンペア (周囲温度 25ºC 時)
- 動作温度: -40 ~ +85ºC
- オプションの通気口を装備することで、エンクロージャ内部の電子部品の耐用寿命を最大限に延ばすことが可能
短絡キャップ
ANSI 規格に適合した当社の LUMAWISE Endurance N および ALR 短絡キャップは、IP66 の防水性があり、屋外照明の NEMA 準拠リセプタクルを通る一次回路経路を開閉するための安全で便利かつ経済的な方法を提供します。
短絡キャップを見る
用途
- 街路照明および道路照明
- 区域照明
- 駐車場照明