NEMA/ANSI 街路照明リセプタクル

NEMA/ANSI C136.41 規格適合調光リセプタクル

NEMA/ANSI C136.41 規格に適合した LUMAWISE Endurance N 調光リセプタクルは、ANSI C136.41-2013 光制御セルと照明器具間に電気的・機械的相互接続を提供します。屋外の商用照明およびユーティリティ照明に最適な ANSI C136.41 規格適合の調光リセプタクルは、調光端子 2 個または 4 個のバージョンが用意されており、DC 0 ~ 10 V 調光法またはデジタル調光照明インタフェース (DALI) に対応します。また、3 個の堅牢なツイスト ロック端子を備え、信頼性の高い電力相互接続を確立します。

特長と利点

街路照明リセプタクル
  • ANSI 規格に適合する標準の短絡キャップ、光電池および他の制御に適合し、照明器具に接続を提供。
  • 調光端子 2 個または 4 個のバージョンをご用意、1 チャネルまたは 2 チャネルの調光プロトコルに対応。
  • 堅牢なツイスト ロック端子による信頼性の高い電力相互接続。
  • 結線処理済みのリセプタクルにより、新規または既存の照明器具に簡単に統合。
  • さまざまな温度定格の照明器具に対応する 105°C および 150°C 定格のワイヤ絶縁をご用意。
  • 回転式バージョンは 355 度まで完全に回転可能。

用途

  • 街路照明および道路照明
  • 区域照明
  • 駐車場照明
Divider
  1. 1分間セミナー:フォトセル調光用リセプタクル(英語)

プロダクト マネージャの Alex Hunt III が、当社の回転式調光リセプタクルにお客様が高い関心を寄せる理由、さらにそれがどのように設置課題を解決し、街路照明用途向け LED の導入をスピードアップしてエンド ユーザーのお客様の省エネとコスト削減を実現するかを説明します。