SSL, TE

街路照明の調光および制御

TE Connectivity の LUMAWISE Endurance 製品は、街路照明および屋外照明制御に確実な保護を提供します。Endurance N 製品は、NEMA/ANSI 規格に適合しています。リセプタクル コネクタは照明器具に組み込まれており、照明制御の基盤であるベースを受け止めます。照明器具と制御モジュール間に密閉された相互接続を確立するこのソリューションに加え、Endurance N 製品シリーズには、照明制御を完全に密閉して保護する耐 UV 性を備えた高耐衝撃保護定格のカバーも提供されています。Endurance S 製品は、低電圧のデジタル調光照明インタフェース (DALI) 制御である、センサ対応型の街路照明用途で使用されます。Endurance S の新製品および拡張製品のラインナップは、Zhaga 仕様書 18 要件に適合しています。

特長

街路照明の調光および制御
  • ANSI C136.41 規格適合
  • Zhaga 仕様書 18 要件適合
  • IP65 および IP66 等級の防水性能 (CB 認定済み)
  • IK09 耐衝撃保護定格
  • 屋外使用に適した UL UV-F1 定格

優れた特長

街路照明の調光および制御

  • 業界標準の設計
  • 調光機能によるエネルギ管理
  • 安全なベースとリセプタクルの低トルク嵌合
  • 耐 UV 性を備えた材料と効果的なシーリングにより、過酷な屋外環境において長い耐用年数を確保

用途

  • LED 屋外照明  
  • 高速道路照明  
  • 駐車場照明  
  • 公共エリア照明   
  • 鉄道駅照明  
  • 道路照明  
  • 街路照明および区域照明  
  • 路面電車照明  
  • 照明制御  

ZHAGA

仕様書 18

ANSI

C136.41

TE は、LED 照明における業界のリーダーです。安全性、エネルギ管理およびコネクティビティに対応するべく、コミュニティ・都市・街路・ハイウェイのニーズの進化と取り組む照明器具 OEM の LED 照明と制御を新たなレベルへと引き上げます。
Scott Hamilton,
Global Product Manager