光ファイバ用ハイブリッド空中嵌合コネクタ

極端な海水圧に耐える、高密度ソリューション

データ/中電圧/光信号に関する最も厳しい性能要件に応えるべく、多彩な構成を網羅した、幅広いラインナップです。Ethernet/光ファイバはいずれも、10 kpsi までの圧力条件で問題なく機能します。耐食性・重量・設計寿命などの要件に応えられるよう、多彩なコネクタ材料をご用意しています。

海中業界によって、光ファイバ技術を想定した多くの用途が生まれるなか、こうした用途に適応するため、電気/光ファイバ コネクタ構成の数や複雑さが劇的に増加しています。 顧客要件の変化に対応するため、TE では、コネクタが今日遭遇する特殊かつ多様な環境条件に適合するよう設計・製造された、包括的かつ広範な光ファイバ製品シリーズを展開しています。長年にわたる経験をもとに、TE は空中嵌合/ウェット嵌合/水中嵌合に対応した SEACON 光ファイバ コネクタや、光ファイバ ペネトレータ、光ファイバ管理システムをご提供しています。 

光ファイバ用ハイブリッド空中嵌合コネクタ

特長

 

  • シングルモード、マルチモード

 

  • 挿入損: < 1.0dB (または < 0.5dB)

 

  • 最大圧力: 20,000 psig (約 45,000 ft / 13,700 m)

 

 

 

  • 一部のコネクタ スタイルおよびタイプではガラス密閉オプションをご用意

 

  • 代表的な用途: ソナー・監視システム、ROV (遠隔操作無人探査機)/AUV (自律型潜水艇)、BOP (噴出防止装置) 監視装置、ニュートリノ検出、応力監視、海中カメラ システム、油井用途

MINI-CON 光ファイバ コネクタ

MINI-CON コネクタ シリーズは 25 年以上前、SEACON コネクタ ラインで最初に、光ファイバ用途および電気/光ファイバ ハイブリッド用途への対応を実現しました。TE ではその後、ほぼ全サイズの MINI-CON コネクタを利用して、さまざまな構成を数多く生み出してきました。電気接点あり/なしが混在する、マルチモード/シングルモード製品にも対応可能です。

また、相互接続やアンビリカルなどに利用される、さまざまなケーブル設計にも対応いたします。光ファイバ用途を検討しているのであれば、TE の Marine, Oil and Gas (MOG) 部門にお問い合わせください。要件に最適のソリューションをお探しします。

MINI-CON 光ファイバ コネクタ

特長

 

標準

  • タイプ 316 ステンレス鋼
  • 8 種類のシェル サイズ
  • 光ファイバ最大 24 本に対応
  • 光ファイバ/電気対応のバージョンを豊富にご用意
  • 挿入損: < 1.0dB (標準)、< 0.5dB (代表値)
  • 標準定格 600 V (これより高電圧の用途については、当社にお問い合わせください)
  • 圧力定格は、ケーブルおよび用途により異なる

オプション

  • 各種材料に対応可能 - 当社にお問い合わせください
  • ガラス金属インサート
  • 光ファイバ ポジションをシェル内に直接機械加工した、ユニボディ光ファイバ コネクタ
  • 均圧オイル充填 (PBOF)
  • ケーブル対コネクタ結線

 

SEACON MINI-CON 光ファイバ コネクタ
SEACON MINI-CON 光ファイバ コネクタ

OPTI-CON コネクタ

海中業界全体における光ファイバ利用の増加を受けて、TE では SEACON のスタンダード/空中嵌合/光ハイブリッド コネクタ シリーズをご提供しています。

OPTI-CON コネクタ シリーズは、個別のニーズに合わせて光ファイバと電気を組み合わせた構成もお選びいただける設計を採用しています。このコネクタ シリーズの標準タイプは 316L ステンレス鋼製ですが、ご要望があれば他の素材にも対応いたします。

OPTI-CON コネクタ

   特長
 
  • 5 種類のシェル サイズ

 

  • 端子数: 電気/光ファイバ構成で最大 20 (シングルモード/マルチモード)

 

  • 最大圧力: 7,500 psig (約 16,900 ft/5,200 m)。ケーブル/シェル材料/構成により異なる
 
  • DC 600 V

 

  • 4 A

 

  • オイル充填ホースを標準使用。オプションで成形ユニットも提供可能

 

  • ステンレス鋼

 

  • 代表的な用途: カメラ、監視装置、ソナー、曳航アレイ、高速データ通信が必要な用途
SEACON OPTI-CON Connectors
SEACON OPTI-CON Connectors

ミリタリ仕様光ファイバ コネクタ

TE では、過酷な環境での使用に耐える、ミリタリ用の SEACON ハイブリッド光ファイバ コネクタを包括的にご提供しています。316 ステンレス鋼、モネル、チタンなどさまざまな材料を使用し、多彩なシェル サイズや接点構成のシングルモード/マルチモード ケーブルを取り揃えたこれらコネクタは、最大 10,000 psig の嵌合圧定格を実現しています。詳細については、ガラス対金属シール型コネクタ、シングル/マルチ ピン型電気フィード スルー コネクタ、ゴム/特殊成形ケーブル アセンブリ製品など、TE がご提供しているミリタリ製品シリーズのページをご覧ください。

ミリタリ仕様光ファイバ コネクタ

   特長
 
  • 最大圧力: 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)


  • 電圧: 詳細は TE までお問い合わせください
 
  • 電流: 詳細は TE までお問い合わせください



  • ステンレス鋼・モネル・チタンを使用

  • 代表的な用途: ソナー・監視システム、ROV (遠隔操作無人探査機)/AUV (自律型潜水艇)、BOP (噴出防止装置) 監視装置、ニュートリノ検出、応力監視、海中カメラ システム、油井用途
SEACON ミリタリ仕様光ファイバ コネクタ
SEACON ミリタリ仕様光ファイバ コネクタ