2120892-1 RJ45 コネクタ  1
IEC 60603-7-51
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ RJ45
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • モジュラー コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ワイヤ結線のスタイル 工具不要
  • キー付き いいえ
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • ステータス インジケーター なし
  • 極数 8
  • 装着済みポジション数 8
  • 配線パターン T568A/T568B
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 溶融めっき錫
  • プロファイル 標準
  • 接地タブのめっき材質 銅にスズめっき
  • シールドのめっき仕上げ
  • カットオフ あり
  • カバーの色
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • コネクタ製品タイプ コネクタ キット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Wire Size 22 – 26
  • ケーブル径のレンジ 5.8 – 8.2
  • 単線のサイズ 22 – 26
  • より線のサイズ 22 – 26
  • 導体の外径 1.6
  • ハウジング材質の温度 標準
  • シールド処理済み はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 6A
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
  • コメント 配線パターン: ProfiNet 2x2
1-2120864-1 RJ45 コネクタ  1
IEC 61076-3-117
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ RJ45
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • モジュラー コネクタのスタイル プラグ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ポート構成 単一ポート
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • ステータス インジケーター なし
  • 極数 8
  • 装着済みポジション数 8
  • 配線パターン T568A/T568B
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 溶融めっき錫
  • モジュラ ジャックのラッチの向き 標準 - ラッチ ダウン
  • プロファイル 標準
  • シールドのめっき仕上げ
  • カットオフ あり
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • ハウジングの色 グレー
  • Wire Size 22 – 26
  • ケーブル径のレンジ 5.8 – 8.2
  • 単線のサイズ 22 – 26
  • より線のサイズ 22 – 26
  • 導体の外径 1.6
  • ハウジング材質の温度 標準
  • シールド処理済み はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 6A
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
1-2120871-1 RJ45 コネクタ  1
IEC 61076-3-117
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ RJ45
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • モジュラー コネクタのスタイル ジャック
  • 接地オプション なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • キー付き いいえ
  • ポート構成 単一ポート
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • ステータス インジケーター なし
  • 極数 8
  • 装着済みポジション数 8
  • 配線パターン T568A/T568B
  • シールドのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • モジュラ ジャックのラッチの向き 標準 - ラッチ ダウン
  • プロファイル 標準
  • カットオフ あり
  • カバーの色
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケルに金メッキ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • コネクタ製品タイプ コネクタ キット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • ハウジングの色
  • Wire Size 24 – 22
  • ケーブル径のレンジ 9
  • 単線のサイズ 24 – 22
  • より線のサイズ 24
  • 導体の外径 1.6
  • ハウジング材質の温度 標準
  • シールド処理済み はい
  • 性能カテゴリ Cat 6A
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
1-2120875-1 RJ45 コネクタ  1
IEC 61076-3-117
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ RJ45
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 RJ タイプ ジャックおよびプラグ
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • キー付き いいえ
  • ポート構成 単一ポート
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度 標準
  • ステータス インジケーター なし
  • 極数 8
  • 装着済みポジション数 8
  • 配線パターン T568A/T568B
  • シールド材質 銅亜鉛合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • モジュラ ジャックのラッチの向き 標準 - ラッチ ダウン
  • プロファイル 標準
  • シールドのめっき仕上げ マット
  • カットオフ あり
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • コネクタ製品タイプ コネクタ キット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • ハウジングの色 グレー
  • Wire Size 22 – 26
  • ケーブル径のレンジ 5.8 – 8.2
  • 単線のサイズ 22 – 26
  • より線のサイズ 22 – 26
  • 導体の外径 1.6
  • ハウジング材質の温度 標準
  • シールド処理済み はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 6A
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ