DEUTSCH DCIN シリーズ

過酷な原子力条件に対応

DEUTSCH DCTN シリーズ コネクタは、K1 原子力条件の要件への適合が試験・認定されており、原子力発電所の原子炉中性子制御 (RIC) システムなどの温度検知用途向けに設計されています。

製品の特長

機械的特長:
  • ネジ式嵌合システム
  • クリンプ式のソケット端子をご用意
  • セラミック エクステンダー リセプタクル用のはんだカップ入りピン端子をご用意
  • クリンプ式端子は、推奨されている挿入・引抜工具を使用して簡単に取り外し・再取り付け可能
  • 熱電対クラス K 端子をご用意
  • シェルの材料: ステンレス鋼
  • めっき: 不動態処理
  • カップリング リングの材料: ステンレス鋼
  • DCTN 20 インサートの材料: エチレン プロピレン コポリマ
  • DCTN 22H インサートの材料: アルミニウムおよびエチレン プロピレン コポリマ
  • O リングの材料: エチレン プロピレン コポリマ
  • DCTN 20 の端子タイプ: クリンプ式
  • DCTN 22H の端子タイプ: はんだ式
  • 端子のめっき: クロメル (KP) およびアルメル (KN)
  • インサート接点保持: サイズ 20、7 daN より大
  • 耐久性: 結合および結合解除の繰り返し 200 回
  • 結合力リンク リセプタクル/プラグ: 3 mN
  • 結合力リンク付属品/リセプタクルまたはプラグ: 4.5 mN
気候に関する特長:
  • 温度範囲: 通常の使用 -20°C ~ +135°C
  • 温度範囲: 偶発的使用 -55°C ~ +175°C
  • シーリング: 500 kPa (5 bar)、有線嵌合コネクタの場合
  • 漏洩性: 1.106 cm³/秒 で漏洩
  • 放射線耐久性: 2,000 kGy (200 Mrad)
電気的特長:
  • 絶縁耐圧: 1,500 Vrms 50 Hz
  • 最大給電電圧: 600 Vrms 50 Hz
  • 絶縁抵抗: 25°C および 60% HR で 5,000 MΩ 以上
  • シェル金属化抵抗 (編組結線の場合): 20 MΩ 以下、1 A 未満

用途:

DEUTSCH DCTN シリーズ コネクタ
  • 原子力発電所の原子炉中性子制御 (RIC) システムなどの温度検知用途向けに設計されています。