オートスポーツにおける
高リスクの燃料供給用途

DEUTSCH AS Hermetic シリーズ コネクタは、燃料システムや加圧システムなどの完全なシールが必要な用途向けに設計されています。アルミニウム ハーメチック製品では、DEUTSCH AS Hermetic シリーズ コネクタは、安全性が最重視される環境で 60% の軽量を実現し、レース チームはラップタイムの最後の 10 分の 1 秒を縮めるために不可欠な重量配分を緻密に調整することができます。Hermetic 製品ラインには、AS Micro Hermetic シリーズ、AS Micro Hermetic ジャムナット シリーズ、AS Hermetic 燃料タンク シリーズ、Aluminum Hermetic 燃料タンクシリーズなどの製品シリーズが含まれます。

特長

  • ポンプやセンサに適したコンタクト配列の選択
  • アルミニウム製のシェルとナット
  • 耐液体性能を強化する燃料浸漬仕様 O リング
  • 一体型ポッティング キャップ、後部ねじアクセサリ、外部ブーツ取付け
  • ガラス シールは、電気的性能の低下や液漏れを起こすことなく、1000psi の圧力差に耐えることができます。
  • DEUTSCH スタンダード ステンレス スチール コネクタと比べて 60% 軽量

用途

  • 燃料タンク壁用に設計

DEUTSCH AS Hermetic シリーズ コネクタ

TE Connectivity (TE) のオートスポーツ専門チームは、安全性が最重要なハーメチック燃料タンク コネクタをアルミニウムで製造する新技術を開発し、標準の DEUTSCH ステンレス鋼バージョンで 60% の軽量化を実現しました。

 

この最先端の製造技術を利用することで、レース チームはラップタイムの最後の 10 分の 1 秒を縮めるために不可欠な重量配分を緻密に調整することができます。

 

  • 使用温度範囲: -55°C ~ +175°C
  • 耐久性: 嵌合回数 500 回

 

材料

  • シェルとナット: アルミニウム
  • インサート: ガラス/エラストマ
  • シール: フルオロシリコン エラストマ
  • 端子: 銅ベリリウム

 

電気的性質

  • 誘電耐電圧: 1500 V
  • 端子の定格電流 (最大): 13 A
  • 絶縁抵抗: > 5000 MΩ