丸型 DIN コネクタ

耐久性と信頼性の高い標準コネクタ

当社の高耐久丸型および DIN コネクタは、ISO 15170/DIN 72585 規格などの DIN 規格要件に適合するように設計されています。これらのコネクタは、嵌合用カップリング リングを備えており、インライン中継、フランジ取り付け、PCB 取り付け用途に最適です。

製品の特長:

丸型および DIN コネクタの仕様
  • 端子サイズ 1.5 mm (最大 30 A) および 2.5 mm (最大 40 A) に対応
  • 4.0 ~ 0.20 mm²
  • 2、3、4、5、6、7、31 の極数展開
  • インライン、パネル、または PCB 取り付けに対応
  • 丸型、熱可塑性樹脂ハウジング
  • カップリング リング、バックシェル、保護キャップ、シングル ワイヤ シール、ブラインド プラグをご用意
丸型および DIN コネクタ

丸型および DIN コネクタに関するよくある質問 (FAQ)

7

各種極数展開

DIN

多くの部品が ISO15170/DIN72585 規格の要件に適合

よくある質問 (FAQ)

Q:    丸型および DIN コネクタとは何ですか?

A:     当社の丸型および DIN 環境シール コネクタは、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、ケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。丸型および DIN コネクタは、わずかな接続の劣化も許されない過酷な環境下で使用されています。

 

Q:    丸型および DIN コネクタはどのような用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ、建設、農業、採掘、緊急車両、林業、レクリエーション、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    丸型および DIN コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A:     当社の丸型および DIN コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。丸型および DIN コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使いいただけます。丸型および DIN コネクタは、DIN 72585/ISO 15170 規格の要件を満たしています。また、嵌合用カップリング リングを備えています。堅牢な丸型および DIN コネクタは、インライン中継、フランジ取り付け、PCB 取り付け用途に最適です。

 

丸型および DIN コネクタに関する他の FAQ を読む