DEUTSCH DT スナップキャップ

強化されたシール性能

信頼される当社のコネクタ シリーズに、新しい DEUTSCH DT 2 極および 3 極スナップキャップ コネクタが加わります。業界から信頼される DEUTSCH DT コネクタ シリーズに加えられる革新的な新しいスナップキャップ設計は、トラック、バス、建築用車両、農業用車両などの過酷な環境用途および環境保護が必要とされる市場に対応する、実績に裏付けられた将来の選択肢です。

製品の特長:

新しいスナップキャップ付き DEUTSCH DT コネクタの利点
  • P012 シリーズの強化されたシール保持機能および二次ウェッジ ロックの採用により、インタフェース シール保持機能が向上。
  • 損傷により交換の必要が生じた場合に現場での修理が可能なインタフェース プラグのフロント シール。
  • ワイヤの位置合わせが向上し、ワイヤの側面荷重状況において最大限のシール性能を発揮。
  • 嵌合および機能の点では、インタフェースは前世代の DT コネクタに適合 (スナップキャップ機能により形状がわずかに異なります)。
  • 標準キャップと拡張型収縮チューブ キャップ バリエーションの両タイプが用意された、裏面のスナップイン式プレース シール カバー キャップ。
  • ハウジングは黒 (標準) およびグレーの 2 色をご用意。ワイヤ シールは、AWG/ISO ワイヤ サイズに関連する幅広い絶縁被膜の厚さに対応する、標準 (N) または薄型 (E) から選択可能。
  • 実績ある DEUTSCH 共通端子システム製品と同じ業界標準を使用。
DEUTSCH DT 次世代型
次世代型 DT コネクタ

よくある質問 (FAQ)

Q:    スナップキャップ付き DT 2/3 極コネクタとは何ですか?

A:     DEUTSCH DT 2/3 極環境シール コネクタは、電線対電線、電線対基板、電線対デバイスの各用途向けに設計されています。過酷な環境用途に対応する、実績に裏付けられた将来の選択肢です。

Q:    DT 2/3 極コネクタは、どのような用途に適していますか?

A:    トラック、バス、建設機器、農業機械、フォークリフト、海洋、レクリエーション車両、オフロード車両、ファクトリ オートメーション、産業車両などの環境保護が必要とされる市場に適しています。

Q:    新しい DT 2/3 極コネクタとは何ですか?

A:    TE では、DEUTSCH DT 2 ピンおよび 3 ピンのコネクタ シリーズに対応する、新しい電線対電線オプションを発表します。これには、裏面にワイヤ シール カバーがない標準タイプ、オリジナルの溶接キャップ シール カバー タイプ、新しい革新的なスナップイン式プレース シール カバー製品の 3 つのタイプが含まれます。

 

DT 2/3 極コネクタに関する他の FAQ を見る