自動車用小型同軸コネクタ

TE Connectivity (TE) の MATE-AX 小型 FAKRA 同軸コネクタ システムは、自動車用データ伝送で優れた性能を発揮し、最大 15 GHz をサポートします。MATE-AX システムの広範な製品ラインナップには、RF ベースのあらゆる用途に対応する幅広いコネクタ タイプとサイズが揃っています。MATE-AX 端子は高実装密度を備え、PCB の設置面積を最大 75% 低減します。また既存のワイヤ タイプを使用することで、既存の同軸アーキテクチャへの柔軟な統合を可能にします。

75%

標準の FAKRA コネクタよりも小型 (最大値)

34%

FAKRA コネクタよりも重量節減性が高い (最大値)

15 GHz

自動車用途において最大 15 GHz の性能を実現

特長

  •  既存のケーブル タイプに対応: RTK-031/RG-174 と同等の自動車グレード同軸ケーブル
  •  防水型および非防水型
  •  9 GHz に対応、最適化設計では最大 15 GHz に対応
  •  RF 性能の向上 (FAKRA 適合接続を超える)
  •  完全に保護された端子
  •  低挿入力/多極数に適合
  •  高保持力 (最小 75 N)
  •  高効率キーイング (最小 130 N)
  •  LV214/USCAR 規格に適合する実証済み防水設計
  •  標準的な端子およびコネクタ設計 - スクープ設計、ハウジング上のコネクタ位置合わせ
  •  ストレート バージョンと角度付きバージョン: ヘッダ・ハウジング・端子
  •  既存のアーキテクチャに対応する端子設計
  •  より多くのデータを伝送できる広い帯域幅
  •  すべての自動車用途をカバーする広範なヘッダのポートフォリオ

 

オレンジのバー

用途

  • 4K カメラ
  • センサ
  • 高解像度ディスプレイ
  • ブロードキャスト アンテナ
  • WLAN アンテナ
  • モバイル インターネット アンテナ (4G/5G)
  • V2X アンテナ

サポートされているプロトコル

  • GMSL2/3
  • FPD-Link III/IV
  • APIX3
  • MIPI
オレンジのバー
  1. 独自のコネクタをオンラインで構成する (英語)

TE の新しいインタラクティブな製品コンフィギュレータを使用すると、お客様の仕様に合わせて製品を設計し、サンプルを直接注文できます。その概要をご覧ください。

オレンジのバー