注文の容易なソリューション
TE の高電圧端子およびコネクタ ソリューションは、ごく簡単に注文できます。アセンブリの作成に必要なすべての部品を収めた、包括的なキットをご提供しています。キットには、AMP+ HVA 280、AMP+ HVA 630、AMP+ HVP 800、AMP+ HVP 1100、AMP+ IPT ソリューション対応のものが用意されています。
ezrzer
- fgh
- sdfsfg
- sdfsfsd
AMP+ HVA 280 キット
AMP+ HVA 280 は、指紋が付かない接触保護構造を持つ 2 極または 3 極の低中電流コネクタおよびヘッダであり、ハイブリッド車と電気自動車のさまざまなデバイス用途に必要な各種オプションを用意し、柔軟性を実現するように設計されています。AMP+ HVA 280 製品群は多芯線および独立シールド線に使用できます。業種に固有な個別のヘッダ設計が採用されているため、実装および製造の効率が向上します。また、2 段階のフローティング ラッチにより、システムの安全性が確保されています。このコネクタ システムには複数のラッチ オプションと統合型内部 HVIL も用意されており、パッケージ サイズの最適化と取り回しの柔軟性が実現されています。
用途
- バッテリー パック
- DC/DC コンバータ
- オンボード充電器
- 電気ヒーター
- 電気空調設備
- 電動パワー ステアリング
- 高電圧配電
AMP+ HVA 630 キット
AMP+ HVA 630 は、接触保護構造を持つ 2 極および 5 極の低中電流コネクタおよびヘッダです。AK 4.3.3、LV215-1 仕様に適合し、CPA (コネクタ位置保証) を実現するように設計されています。140°C で最大 40 A の電流伝送能力を持ち、2.5 ~ 6 mm2 の多芯ワイヤ許容範囲に対応したこの AMP+ コネクタおよびヘッダは、多くの EV デバイス用途に使用できます。シールド処理済み防水型 2 極コネクタは、高電圧オンボード充電器で高い性能を発揮できるように設計されています。5 極コネクタは、最大限の充電容量を実現するために、最大で 32 A までの三相充電電流に対応しています。レバー制御により、必要な挿入力は 70 N 未満で済みます。また、統合型内部 HVIL によってパッケージ サイズが最適化されています。
用途
- 補助デバイス
- オンボード充電システム
AMP+ HVP 800 キット
接触保護構造を持つ TE の 1 極、2 極、または 3 極高電流コネクタおよびヘッダは、AK 4.3.3、LV215-1 仕様に適合するように設計されています。この AMP+ 大電流コネクタおよびヘッダは、85° で最大 200 A (ワイヤ断面積に依存) の電流容量、十分な温度範囲と広範なワイヤ許容範囲を備え、さまざまな EV 用途に使用できます。統合型内部 HVIL と複数の取り回しオプションにより、パッケージ サイズの最適化と柔軟性を実現しています。少ない挿入力でも、レバー操作によって組み立てが容易です。
用途
- バッテリー
- インバータ
- 充電
- 電気モータ
AMP+ HVP 1100 キット
AMP+ HVP 1100 は、指紋が付かない接触保護構造を持つ単極高電流コネクタおよびヘッダであり、ハイブリッド車と電気自動車のさまざまなデバイス用途に必要な各種オプションによる柔軟性を目指して設計されています。85°C で最大 300 A の電流容量を持ち、50 ~ 95 mm2 のケーブル範囲の個別シールド線に対応した TE AMP+ HVP 1100 は、多くの高電圧用途に使用できます。このシステムは、パッケージ サイズを最適化するために統合型内部 HVIL を備えています。
用途
- バッテリー パック
- インバータ
- 高電圧配電ユニット
AMP+ IPT シールド リング トング キット
TE の AMP+ IPT シールド リング トングを使用すると、内部パワー端子 (IPT) をさまざまな用途に簡単かつ柔軟に適応できます。IPT には 1 極、2 極、3 極のハウジングが用意されています。この電源用付属品は、360° の EMC シールド性能と電線対デバイス機能を備えています。ねじ込み式のリング トングのため、お客様のニーズに応じてさまざまな長さのケーブルに適用できます。
用途
- バッテリー パック
- インバータ
- 充電
- 高電圧配電ユニット