データ接続ソリューション

堅牢な車載ネットワークを実現

当社の特殊製品はすべて、厳しい振動と機械的衝撃への耐性を備えており、一部の製品は、商用車が稼働するような過酷な環境でのフィールド メンテナンスも可能です。このような環境では、ほこり、土、湿気のある状況に加え、温度範囲は -40 °C ~ +125 °C に及びます。当社には信頼性の高い実績あるデータ接続を自動車業界に提供してきた経験があり、建機農機、商用車および 2 輪の課題に対処できるソリューションを開発することができます。

建機農機、商用車および 2 輪の産業において高度化を続ける車両ネットワーク インフラストラクチャの現在の課題に対処するには、帯域幅が極めて重要です。 そこで TE の接続ソリューションが登場します。当社は、次世代のコネクティッド カーをサポートするクラス最高のデータ接続製品の提供に力を注いでいます。当社は、建設、トラック、娯楽、農業の各産業における現在および将来の接続需要に耐え得る製品の製造に際して、過酷な環境下での使用に耐える機械的設計についての深い理解とエンドツーエンドの信号性能に対する専門知識を組み合わせて利用してきました。高性能、高信頼、高反応性の過酷な環境用データ接続ソリューションの製品シリーズを幅広く提供しています。

当社の製品シリーズ

当社は、過酷な環境用データ接続性ソリューションを幅広く提供しています。固有のニーズに応える高性能、高信頼、高反応性の接続製品をご用意しています。性能の高さを優先する場合でも、全体的なコストの低減を優先する場合でも、当社にソリューションがあります。