自動車向けの高信頼性コネクタ、ハウジング、コンタクト
TE Connectivity's (TE) の AMP MCP インターコネクション システムは、乗用車、商用車、過酷な環境のオフ ハイウェイ車両における電気・電子接続用途向けに設計されています。
自動車向けの高信頼性コネクタ、ハウジング、コンタクト
TE Connectivity's (TE) の AMP MCP インターコネクション システムは、乗用車、商用車、過酷な環境のオフ ハイウェイ車両における電気・電子接続用途向けに設計されています。
2.8=6
48 V
.2–16
AMP MCP コンタクト システム
AMP MCP コネクタ端子は、電気特性と機械特性が分離された 2 ピース リセプタクル/タブ設計になっています。 この設計により、高電流容量と信頼性を提供し、高い振動レベルに対応します。これらの端子は、防水および非防水、電線対電線および電線対基板接続、高電圧または高振動用途の電力接続をお求めのお客様に適しており、幅広いコネクタとヘッダのポートフォリオが提供されています。結線処理を迅速かつ経済的に行えるように、適用工具も幅広くご用意しています。
特長
- 複数の接点によって高い振動負荷に耐える
- 幅広いワイヤ サイズに対応 (AMP MCP 1.5K 端子の 0.2 mm2 から AMP MCP 9.5 端子の 16.0 mm2 まで)
- 閉じたボックス設計と端子スプリングの過大応力保護により、端子スプリングを保護
- CuNiSi ベース材料による高電流容量
- 防水バージョンでは、圧着前にシングル ワイヤ シールがワイヤに適用される
- -40°C ~ 150°C のコンタクトめっき温度範囲
- 挿入力が低く高振動に耐える LiteForce 端子設計
- コンタクト対コンタクト嵌合回数は 10 ~ 100 回
- 保護されたロッキング ランスにより、4 つの側面から二次ロックすることが可能
ハウジングおよびコネクタ
AMP MCP コネクタ システムは、防水機能と激しい振動に対する耐性を備えたリセプタクルとタブ ハウジングを提供します。このシステムは、長期にわたる振動と機械的応力がコンタクト システムの品質に影響を与える可能性がある自動車の電子・電気接続用途向けに設計されています。防水バージョンと非防水バージョンが用意されており、TE Connectivity の他の信号・電源端子用コネクタ システム (MCON や MQS など) に適合するハイブリッド バージョンもあります。
特長
- CPA (コネクタ位置保証) 機能によって信頼性と安全性を向上
- 高い振動レベルに対応
- ラッチが一体化された小型コネクタ
- レバー ロック付きの大型コネクタ
- ロック済みの位置に設定して提供される一体型二次ロック デバイス
- 電線対電線、電線対基板、電線対デバイスを接続する防水および非防水型コネクタ
- 機械的極性が設計に組み込まれている
- 1 ~ 100 極の複数の極数の組み合わせをご用意
- MCON および MQS 信号・電源端子に適合するハイブリッド バージョン
- 不適切な嵌合を防ぐ色分けされたキーイング
AMP MCP ヘッダ
低~中電力に対応し、複数の構成が用意されている AMP MCP 自動車グレード PCB ヘッダは、乗用車、商用車、過酷な環境のオフ ハイウェイ車両用途における電気・電子接続用途向けに設計されています。圧入などの当社の革新的な関連技術 (画期的な挿入ゾーン技術や超低リスクのめっきを含む) を信頼性の高いシーティング マシンと組み合わせることで、はんだ付けなしの効率的な生産が可能となります。また、これらのヘッダは当社の端子技術に対して事前検証されており、適合性の問題や製造中断のリスクがないエンドツーエンドのソリューションを提供します。
特長
- ほぼすべての過酷な自動車環境用途に対応
- 補完的な圧入技術およびウィスカ発生超低リスクのめっき技術と事前検証済み端子
- 独自の自動車グレード設計および製造
- 自動車グレードの品質保証および国際規格/グローバル コンプライアンス
- 包括的な設計・製造