USB Type-C コネクタ

革新的

当社の USB Type-C コネクタは、USBの次世代ソリューションとして小型さ堅牢さを備えたスリムな設計を実現しています。USB Type-C コネクタはリバーシブル嵌合インタフェースを特徴としており、リセプタクルは、どの方向からの差し込みにも対応できるような設計で、取り扱いが容易かつ信頼性の高い嵌合が可能です。アダプタを使用すれば、単一の USB Type-C ポートから HDMI、VGA、DisplayPort などの接続タイプへの後方互換性が確保されます。リセプタクル シェルの裏面には当社独自の電磁障害 (EMI) 設計が施されているため、望ましくない EMI 漏れがなくなります。また、苛酷な環境でも優れた性能を発揮できるようにボード保持機能と防水および防滴オプションが強化されています。

簡単

USB Type-C コネクタは使い勝手に優れています。

高速

10 Gbps のデータ転送速度

堅牢

ボード保持機能と EMI 保護機能の強化による堅牢な設計

製品の特長

USB Type-C コネクタ
  • データ、電力、A/V に対応する単一の相互接続ソリューション
  • 反転可能なリバーシブル嵌合インタフェースを備えた設計
  • USB 2.0、USB 3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 2 の各タイプに対応
  • 20 V で最大 100 W の給電
  • コンバータ ケーブルまたはアダプタを使用する他の USB コネクタとの後方互換性
  • リセプタクル シェル裏面の独自の設計により、業界をリードする EMI 性能を実現
  • 強化されたボード保持機能による耐久性の向上
  • IPX8 防水性能および IPX4 防滴性能を備えたオプションをご用意
  • 貴重な基板スペースを節約する、最小クラスの 2 列 SMT フットプリントをご用意
防滴オプションが利用可能
防滴オプションが利用可能
強化されたボード保持機能
強化されたボード保持機能
独自の EMI シールド
独自の EMI シールド
2 列 SMT をご用意
2 列 SMT をご用意

USB Type-C 防水リセプタクル

当社の USB Type-C リセプタクルは、過酷な環境下のデバイスを保護します。IEC 60529 規格に適合する業界最高レベルの IPX8 防水性能を備えています。

小型の防滴リセプタクル

小型の防滴リセプタクル

当社の最新の USB Type-C リセプタクルは、オプションの防滴機能 (IPX4 定格) と、最小レベルの 2 列 SMT フットプリントでの設計を可能にする貴重な基板用スペースを備えています。

用途

USB Type-C コネクタ
  • ファクトリ オートメーション
  • 産業用機械
  • データ センタ
  • 医療機器
  • A/V デジタル スイッチ
  • パワー パックおよび充電器
  • 自動車インフォテインメント
  • 事務機器
  • 照明器具
  • タブレット
  • PC およびラップトップ
  • ウェアラブル
  • スマートフォン
  1. USB Type-C リセプタクル (英語)

USB Type-C リセプタクルは、データ、パワー、および A/V アプリケーション用の 1 つで提供できるコネクタ ソリューションです。モバイル デバイスでの使用向けに薄型でありながら、産業用途に対応できる堅牢性を備えています。