信頼性、品質、性能、堅牢性
当社の USB Type-C コネクタは、現在および将来の USB 用途に対応する次世代ソリューションとして、ポータブル デバイスや小型家電製品に適した小さなサイズと産業用途に耐える堅牢さを兼ね備えた流麗でスリムな設計を提供する業界標準となるように設計されています。これらの製品はリバーシブル嵌合インタフェースを特徴としています。リセプタクルはどの方向からでも差し込めるように設計されており、取り扱いが容易で信頼性の高い嵌合が可能です。このコネクタはさまざまなプロトコルをサポートしています。アダプタを使用すれば、単一の USB Type-C ポートから HDMI、VGA、DisplayPort などの接続タイプへの後方互換性が確保されます。リセプタクル シェルの裏面には当社独自の電磁干渉 (EMI) 設計が施されているため、望ましくない EMI 漏れがなくなります。また、過酷な環境でも優れた性能を発揮できるようにボード保持機能と防水および防滴オプションが強化されています。
EASY
FAST
TOUGH
製品特徴
USB Type-C コネクタ
- USB4 Gen 3、USB 3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 2、USB 2.0 の各タイプに対応
- データ、電力、A/V に対応する単一の相互接続ソリューション
- 反転可能なリバーシブル嵌合インタフェースを備えた設計
- 20 V で最大 100 W の給電
- コンバータ ケーブルまたはアダプタを使用して他の USB コネクタとの後方互換性を確保
- リセプタクル シェル裏面の独自の設計により、業界をリードする EMI 性能を実現
- 強化されたボード保持機能による耐久性の向上
- IPX8 防水性能および IPX4 防滴性能を備えたオプションをご用意
- 貴重な基板スペースを節約する、最小クラスの 2 列 SMT フットプリントをご用意
新しい USB4 Gen 3 コネクタ
TE の新しい USB Type-C (USB4 Gen 3) リセプタクル コネクタは、最大 40 Gbps のデータ転送速度と信頼性の高い充電機能が求められる AI や IoT において、携帯電話やノートブックなどの次世代アプリケーションに必要とされる卓越した性能を備えています。
製品の特長
• 過酷な環境でも優れた伝送特性 (SI) 性能 (低周波から高周波)
• 最大 40 Gbps のデータ速度
• Thunderbolt 3、USB 3.x、USB 2.0 コネクタと後方互換
• より堅牢なコネクタ シェルを実現する優れた構造強度
• 先進のインサート成形プロセスによる製造によってピンの反りの問題を軽減
• お客様の組み立てプロセスにおいて損傷に対する耐性と接続の完全性をサポート
当社の USB Type-C リセプタクルは、過酷な環境下のデバイスを保護します。IEC 60529 規格に適合する業界最高レベルの IPX8 防水性能を備えています。
当社の防滴 USB Type-C リセプタクルは IPX4 定格を備え、最小レベルの 2 列 SMT フットプリントでの設計を可能にする貴重な基板スペースを節約します。
アプリケーション
USB Type-C コネクタ
よくある質問 (FAQ)
Q: TE の USB Type-C リセプタクルはどこが特別ですか?
A: リセプタクル シェルの裏面が TE 独自の設計になっており、業界をリードする EMI 性能を提供します。また、ボード保持機能の強化によって耐久性が向上しており、嵌合回数の要求が厳しい用途にも対応します。TE のリセプタクルは、最小レベルの 2 列 SMT フットプリントで、貴重な基板スペースを節約できます。
Q: USB Type-C の防水バージョンはありますか?
A: はい。防滴オプションがあり、IPX4 定格により、あらゆる方向からの水分から保護されます。
詳細については、次のページをご覧ください。USB コネクタに関するよくある質問 (FAQ)