TE のUSB コネクタは、差動で駆動する 2 本のデータ ワイヤに対応しており、  ユニバーサル シリアル バス (USB) システムで使用される 12 Mbps (最高速) または 1.5 Mbps (低速) の信号の双方向同時通信を可能にします。すぐに使えるユーザ フレンドリな用途向けに設計された当社の各種 USB コネクタは、単一の 4 ポジション ボードマウント リセプタクルと嵌合ケーブル マウント オーバーモールド プラグで構成されています。また、USB Type-C コネクタは、モバイル デバイスで向けの薄型でありながら、産業用途に対応できる堅牢性があります。ボードマウント リセプタクルは、標準、タイプ B、縦並び、横並びの各構成が用意されており、さまざまな USB 用途のニーズに応える汎用性を実現します。