デジタル オーディオとビデオを一体化

High Definition Multimedia Interface (HDMI) は、ビデオとオーディオを一つのデジタル インタフェースに統合する仕様です。確実な電気的接触とケーブルのスムーズな挿抜を実現するフリクション ロック設計が採用されており、DVD プレーヤ・デジタル テレビ (DVI) プレーヤ・セットトップ ボックス・その他オーディオビジュアル機器での使用に適しています。

製品の特長

HDMI コネクタ
  • 完全シールドにより、静電放電から保護
  • 無鉛加工が可能
  • パネル フランジあり/なしの両タイプをご用意

5 Gbps

帯域幅

TE の HDMI コネクタおよびケーブル アセンブリは、5 GB/秒の帯域幅および 19 極によって、ビデオとマルチチャネル オーディオをサポートします。