コネクタとは、ワイヤ、ケーブル、プリント基板を他の電子部品と接続し、データ、電力、信号を伝送するための電子部品です。 TEは、自動車コネクタ、PCBコネクタ、D-subコネクタ、同軸コネクタ、電線対基板コネクタ、端子台、USBコネクタ、モジュラージャック等、幅広い産業や極めて過酷な環境でも対応できる多くの種類のコネクタを設計・製造しています。自動車コネクタは、ハイウェイおよびオフロード トランスポーテーションの過酷な条件にも耐えられるように設計されています。PCBコネクタやワイヤコネクタを含むさまざまなコネクタは、アプリケーションを小型化して電力消費量を低減するとともに、性能の向上にも貢献します。カード エッジ コネクタ/ソケットは、現世代の SDRAMおよびDDRメモリと新世代のDDR2、DDR3、DDR4、さらには FBDIMMメモリにも対応します。LUMAWISE LEDホルダはスナップイン式LED保持機能を備えているため、はんだ付けは不要です。また、電線速結接続の採用により、単線、ヒューズ付きより線を工具なしで結線できます。オーディオ/ビジュアル (A/V)コネクタは、ボード保持機能と EMIシールド性能が強化されています。TEは豊富な種類からなる22万点のコネクタを揃え、重要なシステムでのコネクティビティを向上させる堅牢なソリューションを提供し、お客様のコネクタに関する課題を解決します。

What is a Connector?