Madison 高性能ケーブル

TE Connectivity と Madison Cable は、その経験と専門性から革新的なカスタム ケーブル ソリューションを実現し、お客様の要求の厳しい用途にこれから発生する高度な要件にお応えできます。

カスタム ケーブル ソリューション。 TE Connectivity と Madison Cable は、あらゆる環境での要求の厳しい用途にこれから発生する高度な要件に応えるカスタム ケーブル ソリューションを実現します。Madison cable は、お客様独自のニーズと要件にお応えするハイブリッド ケーブル技術、高性能な高速ソリューションを提供します。33 AWG から 4 AWG にわたる導体サイズで高度に差別化された Madison 製品は、産業オートメーション、制御システム、センサ、インダストリアル イーサネット、デバイス ネット、セキュリティ監視システム、ファクトリー オートメーションなどのさまざまな用途で採用されています。 

UL

認可済み

CSA

認定済み

特徴: Madison Cable

高性能および高耐久性
  • 高フレックス ケーブル
  • 低煙、ハロゲン不使用
  • 高性能
  • 高速
  • プレナム材料
  • ハイブリッド ケーブル技術
  • プラネタリー配線
  • マルチポッド突出構造
  • カスタム ジャケット色

用途: Madison Cable

産業用機械および制御システム
  • 産業オートメーション
  • 制御システム
  • センサ
  • インダストリアル イーサネット
  • デバイス ネット
  • セキュリティ監視システム
  • ファクトリー オートメーション