高電力供給

当社は、配電ユニットに関する新しい成果のおかげで、個別のコンポーネントから配電ボックス全体に至るまで幅広いソリューションに対応できるようになりました。同時に、システム設計のあらゆるレベルで品質を維持しています。

また、すべての製品は高電流範囲 (最大 500 A 連続電流) でお互いに適合します。 KISSLING 製品の共通接続によって、配線を追加せずに PCB ボード上でコンポーネントを直接修繕することができます。また、PCB へのコンポーネントのはんだ付けをする必要もありません。すべての KISSLING 製品と同様に、PCB ボードは堅牢性が必要とされる環境で使用するために設計されています。

PCB コネクタ

PCB 基板

  • 定評ある KISSLING の品質
  • ボードは、お客様の要件や用途に合ったスペースにカスタマイズ可能
  • KISSLING PCB は 500 A までの連続電流に安全に対応
  • 最大 10 層可能
  • 20 倍の負荷
  • 革新的な設計を実現

 

データシートをダウンロード

コネクタ

コネクタ

  • 圧入技術
  • 圧入によって高温下でも強力な接続を実現
  • 圧入分野における数十年の経験
  • 損傷を受けたソケットを交換できるフレキシブルな接続

 

データシートをダウンロード

電力素子

電力素子

  • 200 種類
  • 圧入技術
  • 高振動抵抗性
  • 定評ある KISSLING ブランドの品質

 

データシートをダウンロード

構成部品

構成部品

  • コンパクトな設計
  • ECU (INIT) からの直接制御接続を実現する統合電子機器
  • コストパフォーマンスのよさと標準設計
  • 定評ある KISSLING の品質
  • 最適化された設計によってコンポーネント数を削減

 

 

データシートをダウンロード