アセンブリを容易にする絶縁端子

完全に絶縁された Ultra-Fast FASTON リセプタクルおよびタブには、安全で容易なアセンブリと最小限の適用コストを実現する事前絶縁クリンプ端子が備わっています。Ultra-Fast 端子は、クローズ バレル クリンプとの信頼性の高い電気接続を作成します。クローズ バレル クリンプは、オープン バレル端子やインタフェースの抵抗を低減する複数接点リセプタクルと同等の電気機械性能を備えています。絶縁端子は人間工学に基づいた低挿入力 (LIF) 設計によって手作業による組み立てが容易で、有害な化学的拡張チューブや熱収縮チューブは必要ありません。自動結線を使用すると 1 回のストロークで端子圧着および絶縁できるため、次に実施する絶縁手順が不要になり、適用コストを抑えることができます。

完全絶縁された Ultra-Fast FASTON リセプタクルとタブ

製品特徴

タブ幅 (インチ) .110, .125, .187, .205, .250 向き ストレートおよびフラグ
タブ厚 (インチ) .016-.032 圧着のタイプ D クリンプ
ワイヤ サイズ (AWG) 26-10 材料 / めっき ベース: ブラス、りん青銅
めっき: スズ
最大連続電流 (A) 24 事前絶縁
最大使用温度 (°C) 105 認証機関による認可 UL および CSA
リセプタクル対タブの挿入力 (N) ≤75.6 絶縁体の難燃性 UL 94 V-2