画期的なクイック コネクト端子

標準 FASTON リセプタクルは、優れた低挿入力・高温度定格・アセンブリ効率をクイック コネクト市場に提供するために開発されました。最大 6 回の嵌合試験を耐え抜いた人間工学対応の低挿入力 (LIF) 設計を特徴とし、切断と再接続を繰り返す用途に適しています。複数の圧着オプションをご用意しています。たとえば、1 つの端子と 1 つのアプリケータで全範囲のワイヤ サイズに対応できることによって在庫もツーリングの切り替えが少なく済む革新的な 2D クリンプもあります。標準 FASTON リセプタクルは、従来の FASTON ハウジングに対応しています。用途として、家電製品、産業機械、トランスポーテーションなどがあります。

標準 FASTON

製品特徴

タブ幅 (インチ) .187,.250 向き ストレート、左側フラグ、右側フラグ
タブ厚 (インチ) .020-.032 圧着のタイプ F クリンプ、タブロック、2D クリンプ
ワイヤ サイズ (AWG) 22-12 材料 / めっき スズめっきブラス、ニッケルめっき鋼
最大連続電流 (A) 20 事前絶縁 なし
最大使用温度 (°C) 標準: 125
高温: 250
認証機関による認可 UL
リセプタクル対タブの挿入力 (N) 27 絶縁体の難燃性 該当なし