SDE 用のどこにでも持ち運べる軽量な圧着工具

TE のリチウムイオン バッテリー駆動圧着工具キットは、どこにでも持ち運べる、当社の SDE (スタンダード ダイ エンベロープ) ダイ製品ライン用圧着工具です。各バッテリー ツール キットには、工具、バッテリー 2 個、頑丈なキャリング ケース入り充電器が含まれています。バッテリー駆動工具の付属品には、予備バッテリー、充電器、USB アダプタ モジュールが含まれます。圧着サイクル情報は、USB アダプタ モジュールを使用してコンピュータにダウンロードできます。軽量な人間工学に基づく設計により、ベンチトップや生産ライン、あるいは現場での使用に最適です。3,500 ポンドおよび 8,000 ポンドの各モデルからお選びいただけます。

20min

充電時間 20 分

150

1 回の充電で可能な圧着回数 (3,500 ポンド モデル)

85

1 回の充電で可能な圧着回数 (8,000 ポンド モデル)

特長

  • 最大ワイヤ サイズ: AWG 10 (3,500 ポンド モデル)、AWG 4 (8,000 ポンド モデル)
  • 1 回の充電で可能な圧着回数: 150 回 (3,500 ポンド モデル)、85 回 (8,000 ポンド モデル)
  • 圧力チェック サイクル コントロール
  • 圧着が不完全な場合は視覚と音声で警告
  • コンピュータに情報をダウンロード可能 (オプションの USB アダプタを使用)
  • キット同梱品 - 工具、バッテリー 2 個、充電器、ケース
  • 充電時間 20 分
  1. プレミアム ポータブル ハンド ツールのビデオ (英語)

このビデオでは、ポータブル ツールが、サービス、コマーシャル、プレミアムの 3 種類のグレードに分類されていることを示しています。ツールのグレードが高いほど、特定のクリンプ パラメータを再現するために必要とされるオペレーターのスキル レベルが低くなります。

比較

3,500 ポンドおよび 8,000 ポンドのバッテリー圧着工具

 

特長 3,500 ポンド工具 8,000 ポンド工具
最大圧着力 15.6 kn (1.75 トン) 35 kn 9 (4 トン)
平均圧着時間 2 秒 4 秒
1 回の充電で可能な平均圧着回数 約150 約85
長さ 254 mm [10.00"] 337 mm [13.25"]
73 mm [2.87"] 73 mm [2.87"]
奥行き 114 mm [4.50'] 114 mm [4.5"]

用途

3,500 ポンド圧着工具

  • PIDG 端子およびスプライス
  • PLASTI-GRIP 端子

 

 

8,000 ポンド圧着工具

  • 端子およびスプライス
  • TERMINYL および PLASTI-GRIP
  • SOLISTRAND
  • STRATOTHERM