Zeta 651 ハーネス メーカ

柔軟で信頼性の高いハーネス製造

全自動の Zeta 633 圧着装置に Zeta 651 および Zeta 656 ブロック ローダを組み合わせると、複雑さを乗り越えたワイヤ ハーネス生産を実現する柔軟なシステムが生まれます。この装置設計により、ワイヤ ハーネスの同時生産が可能となり、リード セットあたりのコストを削減できます。

Zeta 633/633 L ハーネス メーカ
Zeta 633/633 L ハーネス メーカ
Zeta 651 ハーネス メーカ
Zeta 651 ハーネス メーカ
Zeta 656 ハーネス メーカ
Zeta 656 ハーネス メーカ

Zeta 633/633 L

製品情報

Zeta 633 ハーネス メーカは、ジャストインタイム生産 (必要な物を必要な時に必要な量だけ生産) で使用する、非常に柔軟な全自動圧着装置です。柔軟性の高い装置コンセプトにより、小さなジョブとワイヤ シーケンスの取り扱いにほぼ無限の可能性を切り開きます。

 

ワイヤ フィードは、導線の切り替えなしに最大 36 本までのワイヤに対応します。ワイヤの搬送は、各導線の固有の特性に適合させることができます。ループ転送原理を適用して、ループの 2 つのワイヤ端を 1 つずつ適切な加工ステーションに挿入します。

  • 導線の切り替えなしに最大 36 本までのワイヤに対応
  • 任意のステーションのレイアウトを定義可能
  • 既存の処理ステーションとの完全な統合
  • 高い加工品質
  • TopWin ソフトウェア: 既存の操作性を即座に適用可能
  • 優れたアクセス性と安全性
  • 拡張可能
  • Zeta 651 および Zeta 655 装置に対する前準備処理
  • 良不良分別機能が組み込まれたプロセス監視
  • お客様固有の特殊用途に対応可能
Divider

Zeta 651

製品情報

Zeta 651 ハーネス メーカは、片側挿入で 1 列および 2 列ブロックのハーネスを製造する、信頼性の高い魅力的な価格の包括的ソリューションです。端子は挿入前に機械的に心出しされ、必要に応じて任意に回転されます。

 

信頼性の高い挿入ヘッドと装置のプロセス監視システムにより、最適な挿入が保証されます。チャンバへの挿入から適切なロッキングに至るまで、挿入プロセス全体が監視されます。ブロックは自動的にフィードされ、装置の動作中に補給されます。フィードと収集は、お客様固有のニーズに応じて調整できます。

  • 全自動ブロック挿入
  • TopWin ソフトウェアへの完全な統合
  • 良不良分別機能が組み込まれたプロセス監視
  • 自動ブロック フィード
  • 装置の動作中にブロックを補給
  • 片側挿入による経済的なハーネス生産
Divider

Zeta 656

製品情報

Zeta 656 ハーネス メーカは、少量の生産バッチ サイズを考慮して設計されたブロック挿入用ロボットです。その優れた設計により、異なるタイプのワイヤ ハーネスで投資コストを平行して償却できるため、リード セットあたりのコストが大幅に削減します。また、新しいアプリケーションを後で組み込むこともできます。柔軟なパレット コンベアを備え、さまざまな種類のワイヤ ハーネスをジャストインタイム生産できます。切り替え作業に要する時間もごく短時間です。

  • 1 台の装置で非常に幅広いハーネスに対応、用途固有の部品なし
  • 新しいアプリケーションを後で簡単に追加
  • 少量の生産バッチでも経済的
  • 端子の非接触式位置認識
  • 均一な最高品質の処理、信頼できる加工
  • 良不良分別機能が組み込まれたプロセス監視
  • 短い償却期間