当社の幅広いアンテナ製品のラインナップには、セルラー、GNSS、RFID、IoT、DASなどに向けて設計された製品が用意されています。 当社のアンテナには標準設計とカスタム設計の製品があり、自動車、大量輸送車両 (鉄道など)、幅広い個人用電子機器 (モバイル デバイスやウェアラブル技術など) で使用できるように設計されています。これらのアンテナは、Bluetooth、WLAN、ZigBee などの幅広い周波数で高品質の伝送を可能にします。当社のアンテナは、近距離場/遠距離場パターン、散乱パラメータ、SAR、振動、湿度、温度衝撃、塩水噴霧、スループット、音響などの試験能力がある世界各地の拠点で製造されています。また、アンテナ アセンブリも製造しています。
IoT 向けアンテナ
複雑な用途向けの設計で培った長年の経験を生かし、当社の包括的なアンテナ製品ラインナップは幅広い周波数帯域に対応した先進のソリューションを提供して、世界規模の市場と地域市場にわたって多数のネットワーク上で動作します。当社の標準およびカスタムのアンテナ ソリューションが、モノのインターネット (IoT) を実現する様子をご覧ください。
IoT 接続の拡大
ロッカーとスマートフォン、電気自動車と充電器、心臓と医師など、IoT はあらゆる人、あらゆるモノを接続します。TE は、信頼性に優れた高性能なコネクティビティ ソリューションによって IoT 接続を世界中に拡大し続けています。当社は、このすべてがつながる未来へ向け、お客様とともに進み続けます。
Wi-Fi の進化
技術の小型化とスマート化はとどまるところを知りません。ネットワークに加わるデバイスが増えるにつれて、Wi-Fi を次の進化段階である Wi-Fi 7 に進めるためのサポートが必要になります。TE は、数十年にわたる製造経験を持つ舞台裏のパートナーです。カスタム設計のアンテナや標準のアンテナを常に進歩させることで、ワイヤレス接続のあらゆる新しいフェーズに対応しています。当社はお客様とともに、Wi-Fi 接続の将来に向けた新たな可能性を生み出すことができます。