Wi-Fi 6E 用途向けアンテナ

TE Connectivity (TE) は、柔軟性に優れた 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz の各 ISM 周波数帯で使用できる Wi-Fi 6E 対応アンテナを豊富に取り揃えています。TE 製 Wi-Fi 6E アンテナの充実した品揃えから、お客様のワイヤレス用途に適したアンテナが見つかります。

TE の Wi-Fi 6E アンテナはトリプル バンド (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) をサポートしており、WLAN 通信で広大な帯域幅が得られます。 TE の Wi-Fi 6E 製品シリーズには、機器外部取り付け型、マグネット取り付け型、パネル取り付け型のアンテナ製品が用意され、IP-67 準拠の耐候性を提供します。TE の Wi-Fi 6E 組み込みアンテナ ソリューションには、表面実装 PCB アンテナ、スルーホール PCB アンテナ、ケーブル接続 PCB アンテナ、ケーブル接続接着取り付け型フレキシブル アンテナなどがあります。TE のアンテナ ソリューションと統合に関する専門技術は、これまで以上の性能を Wi-Fi 6E から引き出します。これにより、新しい用途とサービスが生まれ、ネットワークの柔軟性が向上するほか、端末デバイスと末端用途でのレイテンシ短縮によって高速な動作が得られます。

製品の特長

  • 周波数帯域幅が 1,200 MHz 広がり、80 MHz チャネルが 14 本または 160 MHz チャネルが 7 本増加
  • 最先端の帯域幅と強固な RF 性能
  • 複数のワイヤレス規格の統合  
  • PCB 向けと FPC 向けにオンボード型とケーブル接続型を用意
  • ケーブル長とコネクタ タイプをカスタマイズ可能
  • カスタマイズ可能な MIMO (マルチ入力マルチ出力) アレイ
  • Wi-Fi 7 対応

利点

  • ネットワークの柔軟性の向上と輻輳の緩和
  • より高速で信頼性に優れた速度感とレイテンシの短縮
  • システムデザインの柔軟性の向上
  • RF 統合に関する TE の技術力により、市場投入までの時間を短縮

マーケットおよび用途

  • アクセス ポイント/ゲートウェイ/ルータ
  • ビルセイフティおよびセキュリティ
  • スマート シティおよびスマート ホーム
  • スマート医療機器およびスマート健康器具
  • モノのインターネット (IoT)
  • Wi-Fi ホットスポット
  • Bluetooth、Zigbee、Thread
相互接続された世界

Wi-Fi 6E のウェビナーおよび Silex と TE のアンテナのクロス リファレンス ガイド

Wi-Fi 6E とは

IEEE 802.11 標準の番号制が複雑であることから、Wi-Fi Alliance では
「世代制」による Wi-Fi 標準の表現を始めています。Wi-Fi 6 は、2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯で
動作する「第 6 世代」の Wi-Fi 標準である IEEE 802.11ax に相当します。
Wi-Fi 6 には、「拡張」世代として
Wi-Fi 6E もあります。この世代では、5.925 GHz から 7.125 GHz の新しい周波数帯で
IEEE 802.11ax を利用します。

Wi-Fi 6 と Wi-Fi 6E の相違点

Wi-Fi 6 と Wi-Fi 6E はどちらも IEEE 802.11ax 標準に基づいていますが、Wi-Fi 6E の「E」は拡張 (Extended) 標準であることを表し、そのソリューションは IEEE 802.11ax の 6 GHz 帯 (5.925 GHz ~ 7.125 GHz) で動作します。

Wi-Fi の進化

Wi-Fi の進化

Wi-Fi 6E について考えよう

Wi-Fi 6E について考えよう

Wi-Fi の将来

Wi-Fi の将来