堅牢なモバイル コネクティビティを実現

当社のセルラー アンテナは、ライセンスドまたはアンライセンスド セルラー周波数で稼働するように設計されています。セルラー アンテナは、通常、サブ 6 GHz 帯ですが、多くのアンライセンスド用途は 617 ~ 7125 MHz にわたります。当社のセルラー アンテナには、長さ 3 mm の組み込み型ボード マウント アンテナから 3 メートルを超える外部アンテナまで、多くの形状、サイズ、フォーマットが用意されています。セルラー アンテナは、多くの場合、銅線配線などの固定配線接続の品質を実現できない場合に必要とされます。セルラー アンテナは、ケーブル接続設備の設置にコストがかかる場所や設置が不可能な場所において Wi-Fi の代わりになります。

5G

5G の高速伝送、低遅延、および大規模データ通信は、大型のコンシューマ アプリケーションをサポートしてリアルタイムの高い信頼性を実現できます。

IoT

モノのインターネット (IoT) は物理デバイス、車両、家電製品などのネットワークであり、移動体通信は IoT で最もよく使用されているサービスです。IoT と移動体通信サービスはこうした「モノ」を接続し、データ通信を可能にします。

M2M

マシン ツー マシン (M2M) 通信には産業機器も含まれる場合があり、センサやメータで記録したデータをアプリケーション ソフトウェアに転送できます。

必要なサイズ、形状、アンテナ タイプは、使用する用途によって大きく異なります。 たとえば IoT (モノのインターネット) デバイスでは多くの場合、小型のデバイスやスペースが限られたデバイスの中に取り付けて他のハードウェアや電気コンポーネントの近傍でも効果的に機能するアンテナが必要になります。長距離に対応してゲインを大幅に増加させるには、アンテナ自体をはるかに大きくする必要があります。たとえば、全方向性基地局アンテナは長さや高さが 3 m になることもあります。 

 

高ゲイン アンテナを小型化するにはフォーマットを変更する必要があります。たとえば、八木アンテナや対数周期アンテナは大型の基地局アンテナよりも小さいですが、長距離に対応して高ゲインを実現できます。これは小型フォーマット内に多くのアンテナ素子を詰め込むことで実現されており、アンテナの放射パターンは高指向性になります。 

 

セルラー アンテナを屋内で使用する場合にもメリットがあります。5G などの高周波セルラーは屋外から建物内に届きにくい性質があります。建物内や大学構内でシームレスな接続を実現するために屋内にマルチ フォーマットのセルラー アンテナを設置することができます。これにより、屋内でのシームレスな 4G または 5G の運用が可能になります。

 

事業者はライセンスド セルラー帯域を使用してプライベート ネットワークを構築することができます。すなわち、事業者がセルラー周波数のごく一部を購入する、またはライセンス認可を受けることができ、それは一般ユーザーには公開されないということです。よく見られる例は 900 MHz の CBRS 帯または C 帯の周波数であり、これらはプライベート性の高い安全な通信ネットワークとしてライセンス許可を受けることができます。

 

選択可能なアンテナ オプションにおいて、アンテナの取り付け位置と用途は極めて重要です。TE には、カスタム開発技術や LD アンテナ技術に加えて、すぐに利用できる数多くのアンテナ製品ラインナップがあります。要件に適合するアンテナが当社のラインナップにない場合は、お客様や用途に合わせた特別設計のカスタム製品を製造することができます。

オレンジ色スペーサ

新製品 - 超広帯域 (UWB) アンテナ

TE Connectivity (TE) の貼付式超広帯域 (UWB) アンテナは、セラミック チップ アンテナに代わる独立した超薄型グランド プレーンを提供します。デバイスの筺体にアンテナを取り付けることで設計の柔軟性が高まります。これらのデバイスは、高精度な屋内測位およびトラッキング用途、アクセス制御、接触歴追跡を可能にします。UWB アンテナには 10 cm 以内の物体位置検出機能があり、デバイスの筐体に取り付けることができるため、低帯域から高帯域 までの UWB チャネル 1 ~ 9 (3 ~ 8.5 GHz) の強力なソリューションを小型のパッケージで実現します。

製品の特長

セルラー アンテナの種類

スモール フォーム ファクタ、筺体取り付け、全方向性機能により、設計の選択肢が広がる

  • 一般に用いられる UWB チャネル 5 (6.5 GHz) およびチャネル 9 (8 GHz) を小型設計でサポート
  • さまざまな標準ケーブル長をご用意

 

位置測位用途に適した超広帯域周波数範囲のほとんどに対応するブロードバンド アンテナ設計

  • 3.1 GHz ~ 8.5 GHz の周波数範囲をカバーする最新の製品バージョンは最も一般的な帯域に対応し、業界をリードする UWB トランシーバをサポートすることが可能

 

高効率設計によって全体的な消費電力が低減

  • 端末デバイスのバッテリー寿命の延長を実現
  • 設置コストの低減
UWB
UWB

5G、NB-IoT、および Cat-M 用アンテナ

TE は、幅広い周波数帯域やセルラー IoT デバイスで要求されるさまざまな帯域幅に対応するため、5G、NB-IoT、Cat-M 用のアンテナを開発しています。これらのアンテナは、600 MHz ~ 7.125 GHz にわたるさまざまな帯域ソリューションを提供できます。システム アーキテクチャに応じて、各種取り付け方式 (ボード マウント、埋め込み、外付け、端子アンテナなど)、ケーブル長、コネクタ オプションの中から適切なアンテナをお選びいただけます。これらのアンテナはチューニングが不要で、TE からアンテナの埋め込みや複雑なマルチアンテナ アセンブリのサービスも提供されているため、端末デバイスに容易に組み込むことができます。

 

5G・NB-IOT・Cat-M 用アンテナを見る

自動車および商用車向け用途

TE は、車両、公共交通機関、緊急サービス用のアンテナを幅広く開発しています。

 

これらのアンテナは多くの場合、アフターサービス、フリート、その他のモバイル用途に使用されています。TE のアンテナ製品ラインナップは、単一ポートのシングル バンド ソリューションからマルチポートのマルチバンド ソリューションまで、多岐にわたります。マルチポート アンテナ (複合アンテナと呼ばれることもあります) は通常、単一アンテナで 4G、5G LTE、Wi-Fi、GNSS をサポートします。中には、Bluetooth と VHF、UHF、公衆安全周波数に 1 本のアンテナで対応するものもあります。

 

車両用アンテナについては、車内、コバート、車外といった設置場所に応じてさまざまな設計をご用意しています。

 

車両用アンテナを見る

通信機器およびコンシューマ デバイス

TE では幅広い標準アンテナ製品と、カスタムのアンテナ ソリューション用の優れた機能をご用意しており、お客様との密接な協力のもと、高度な統合ソリューションを開発しています。TE の LDS アンテナと MetaSpan 技術を使用すると、高周波、機械的・電気的機能を 1 つのコンポーネントに統合することによって、貴重なスペースを節約できます。アプリケーションが通信機器でもコンシューマ デバイスでも、IoT やマシン ツー マシン (M2M) の用途でも、またはコネクテッド ホーム内の用途においても、TE のアンテナ スペシャリストはお客様と協力しながら、お客様の設計に適したアンテナ ソリューションを開発できます。