アンテナ アクセサリおよびケーブル

アンテナ アクセサリ & ケーブル

TE のマイクロ同軸ケーブルは電気性能に優れており、標準のケーブル長とコネクタを幅広くご用意しているほか、ケーブル長とコネクタのカスタマイズにもお応えします。これらのケーブルは、幅広いワイヤレス用途においてアンテナとメイン PCB (プリント基板) またはモジュールとの接続に使用できます。

TE Connectivity には、柔軟に使用できる無干渉受信用のアンテナ アクセサリが揃っています。 TE の幅広いアンテナ システムは、さまざまなアンテナ アクセサリによって補完されます。システムの設置場所によっては、優れた受信性能を実現するためにこうしたアクセサリが必要になることがあります。ウェーブ トラップと別個のアンテナ スプリッタまたは加算器は、個々のプロジェクト用に開発され製造されています。適合するケーブルを備えたコネクタは適切なアンテナ システムに標準で使用されていますが、同時に最終製品としても販売されています。

ウェーブ トラップ回路

ウェーブ トラップは HF 信号を潜在的な干渉源から分離するために使用できます。これにより、高い受信品質を確保できます。

スプリッタおよび加算器

スプリッタおよび加算器は通常、お客様固有の要件に従い、使用可能な設置スペースに合わせて開発されます。これらの機器により、信号の損失を最小限に抑えながら必要な HF 信号を得ることができます。