緊急サービス アンテナ

緊急サービス アンテナ

複数のアンテナを提供する多機能 MiMoアンテナ レンジは美観を損ねることなく複数のアンテナの機能を提供します。費用対効果が高く効率的で堅牢なアンテナが必須となる (公然 / 非公然の) 公衆安全、産業、および輸送用途に適しています。

緊急サービス アンテナはコンパクトな OEM 式のシャークフィン構造のハウジングを備えており、4G/3G/2G 用 2x2 MiMo アンテナ機能および 26 dB ゲイン LNA の GPS/GLONASS/Galileo/Beidou 用アクティブ アンテナが組み込まれています。 また、各種の VHF アンテナ、UHF アンテナ、700/800MHz アンテナをサポートする外部アンテナ ホイップ用一体型スタッド マウントもあります。外部ホイップが不要な場合用のブランク カバーが用意されています。2.4/5.8 GHz WiFi 用 2x2 MiMo アンテナ機能が追加された、緊急サービス アンテナの後続バージョンも利用できます。

このアンテナはシャークフィン構造により、美観を損ねることなく複数のアンテナの機能を提供します。費用対効果が高く効率的で堅牢なアンテナが必須となる (公然 / 非公然の) 公衆安全、産業、および輸送用途に適しています。緊急サービス アンテナは単一ホールのマウントのみで使用できるため、車両の損傷・取り付け時間・コスト・目に見える影響を削減し、車両の再販価値を保護します。

主な特徴

  • OEM シャークフィンスタイル
  • GPS/GNSS、MiMo 2G/3G/4G セルラ、オプションの MiMo 2.4/4.9~6 GHz を1 つのハウジングに統合
  • オプションの VHF または UHF ホイップ用のヘビー デューティー設計