認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
圧力トランスデューサのセンサのタイプ :
ミニチュア圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ :
ゲージ
構成の特徴
-
電気接続 :
ケーブル 5 m
-
圧力ポート/フィッティング :
M10x1 オス
電気的特性
-
圧力トランスデューサの供給電圧 (V):
8 – 32
寸法
-
寸法 :
直径 15 mm [ 直径 .59 in ]
使用条件
-
圧力 :
20 bar [ 300 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
2X FS
-
圧力範囲 :
0 ~ 20 bar
-
出力/スパン :
.5 – 4.5 V
-
圧力精度 :
±0.25% FSO
その他
-
センサ オプション :
ケーブル長, 補償温度範囲