この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

TE の Raychem RSTF は、今日の大型洋上ウィンド ファーム用途の技術的課題と運営上の問題に対応するように設計されています。 包括的な製品レンジ:

  •  単一ケーブル接続および平行ケーブル接続用ベース コネクタおよび結合コネクタ
  • ベース コネクタおよび結合コネクタ用遮蔽型サージアレスタ

さらに TE では、現場トレーニング、インストーラ認定、カスタム製品など、耐久性の高い取り付け品質を保証するエンドツーエンドのカストマー サポートを提供しています。

 

主な特長

  • 柔軟なタワー ケーブルや海中アレイ ケーブルに最適
  • ケーブル断面 95 mm² ~ 1,200 mm² に対応したコンパクトな設計
  • 取り付けに特殊な工具を必要とせず、取り付け時間を短縮
  • 高性能、過酷な状況下における長い耐用性
  • EN 50673 規格に適合
  • IEC 60840 規格に従って試験済み
  • エンドツーエンド コンポーネントのトレーサビリティ

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 技術  分離コネクタ

  • コネクタのタイプ  メカニカル

  • ブッシングのタイプ  1250A

  • 遮蔽  はい

  • 製品ファミリ  RSTF

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 72.5

ボディの特徴

  • 導線材質  アルミニウム/銅

動作/用途

  • ハロゲンフリー  はい

  • 海洋およびオフショアの認定造船  はい

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 無公害  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出  はい

  • 用途のタイプ  T 型コネクタ

業界スタンダード

  • 設計仕様  IEC 60840

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。